Первичный измельчитель Cat P318

Первичные измельчители Первичный измельчитель P318

Найти дилера

Ключевые характеристики

Продолжительность цикла открытия
1.6 с
1.6 с
Продолжительность цикла закрытия
1 с
1 с
Дробящее усилие на главном резце
308 кор. т
2740 кН

Обзор

Первичные измельчители Cat P300 предназначены для разрезания, разрушения и дробления бетонных конструкций во время работ по сносу строений.

Характеристики продукции Первичный измельчитель P318

Продолжительность цикла открытия 1.6 с 1.6 с
Продолжительность цикла закрытия 1 с 1 с
Дробящее усилие на главном резце 308 кор. т 2740 кН
Дробящее усилие на конце 89 кор. т 795 кН
Дробящее усилие на главном зубе 126 кор. т 1120 кН
Контур челюстей — макс. Давление масла 4786 фунтов на кв. дюйм 33000 кПа
Контур челюстей — макс. Поток масла 40 галлонов/мин 150 л/мин
Контур поворота — макс. Давление масла 2031 фунтов на кв. дюйм 14000 кПа
Контур поворота — макс. Поток масла 11 галлонов/мин 40 л/мин
Глубина челюстей 26 дюймы 660 мм
Длина резца 5.9 дюймы 150 мм
Максимальное раскрытие челюстей 42.7 дюймы 1085 мм
Ширина неподвижной челюсти 24.4 дюймы 620 мм
Ширина подвижной челюсти 13.2 дюймы 335 мм
Длина 83.7 дюймы 2125 мм
Высота 60 дюймы 1525 мм
Ширина 31.1 дюймы 790 мм
Масса корпуса с челюстями и кронштейном 4586 фунты 2080 кг
Экскаватор в минимальной конфигурации 18 000 кг (39 700 фунтов) 18 000 кг (39 700 фунтов)
Экскаватор в максимальной конфигурации 25 000 кг (55 100 фунтов) 25 000 кг (55 100 фунтов)

Узнайте результаты сравнения Первичный измельчитель P318 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Первичный измельчитель Cat P318

Измельчитель Cat P345 на прямой стреле Cat 352

Снос здания с помощью измельчителя Cat P345

Снос кирпичного здания с помощью измельчителя Cat P332

Первичный измельчитель Cat P318
Измельчитель Cat P345 на прямой стреле Cat 352
Снос здания с помощью измельчителя Cat P345
Снос кирпичного здания с помощью измельчителя Cat P332