Молот H115 GC S

Молоты GC H115 GC S

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ударов в минуту
450–800
450–800
Минимальная эксплуатационная масса
3098 фунты
1405 кг
Номинальный расход, минимальный
24 галлонов/мин
90 л/мин

Обзор

Молоты Cat® H115 GC S спроектированы для разрушения горных пород и бетона в течение долгого срока службы. Благодаря мощной гидравлической системе и быстрому доступу к зонам обслуживания молоты Cat H115 GC S повышают общую производительность и позволяют снизить затраты на техническое обслуживание. Молоты Cat H115 GC S — это универсальное решение для множества областей применения, таких как строительство дорог, рытье траншей и снос зданий.

Характеристики продукции H115 GC S

Ударов в минуту 450–800 450–800
Минимальная эксплуатационная масса 3098 фунты 1405 кг
Номинальный расход, минимальный 24 галлонов/мин 90 л/мин
Номинальный расход, максимальный 32 галлонов/мин 120 л/мин
Минимальное рабочее давление 2175 фунтов на кв. дюйм 15000 кПа
Максимальное рабочее давление 2465 фунтов на кв. дюйм 17000 кПа
Диаметр стержня инструмента 4.7 дюймы 120 мм
Минимальная масса машины-носителя 28660 фунты 13 т
Максимальная масса машины-носителя 39683 фунты 18 т

Узнайте результаты сравнения H115 GC S с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Молот H115 GC S

Молот H115 GC S

Молоты Cat GC и GC S | Молоты в действии

Молоты Cat | С глушителем и без глушителя

Молоты Cat GC и GC S | Молоты в действии
Молоты Cat | С глушителем и без глушителя