Первичный измельчитель Cat P324

Первичные измельчители Первичный измельчитель Cat P324

Найти дилера

Ключевые характеристики

Продолжительность цикла открытия
1.8 с
1.8 с
Продолжительность цикла закрытия
1.2 с
1.2 с
Дробящее усилие на главном резце
446 кор. т
3965 кН

Обзор

Первичные измельчители Cat P300 предназначены для разрезания, разрушения и дробления бетонных конструкций во время работ по сносу строений.

Характеристики продукции Первичный измельчитель Cat P324

Продолжительность цикла открытия 1.8 с 1.8 с
Продолжительность цикла закрытия 1.2 с 1.2 с
Дробящее усилие на главном резце 446 кор. т 3965 кН
Дробящее усилие на конце 132 кор. т 1175 кН
Дробящее усилие на главном зубе 182 кор. т 1620 кН
Контур челюстей — макс. Давление масла 4786 фунтов на кв. дюйм 33000 кПа
Контур челюстей — макс. Поток масла 59 галлонов/мин 225 л/мин
Контур поворота — макс. Давление масла 2031 фунтов на кв. дюйм 14000 кПа
Контур поворота — макс. Поток масла 11 галлонов/мин 40 л/мин
Глубина челюстей 28.7 дюймы 730 мм
Длина резца 7.9 дюймы 200 мм
Максимальное раскрытие челюстей 47.6 дюймы 1210 мм
Ширина неподвижной челюсти 25.2 дюймы 640 мм
Ширина подвижной челюсти 15 дюймы 380 мм
Длина 90.7 дюймы 2305 мм
Высота 66.9 дюймы 1700 мм
Ширина 31.1 дюймы 790 мм
Масса корпуса с челюстями и кронштейном 6074 фунты 2755 кг
Экскаватор в минимальной конфигурации 24 000 кг (52 900 фунтов) 24 000 кг (52 900 фунтов)
Экскаватор в максимальной конфигурации 35 000 кг (77 200 фунтов) 35 000 кг (77 200 фунтов)

Узнайте результаты сравнения Первичный измельчитель Cat P324 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Первичный измельчитель Cat P324

Измельчитель Cat P345 на прямой стреле Cat 352

Снос здания с помощью измельчителя Cat P345

Снос кирпичного здания с помощью измельчителя Cat P332

Первичный измельчитель Cat P324
Измельчитель Cat P345 на прямой стреле Cat 352
Снос здания с помощью измельчителя Cat P345
Снос кирпичного здания с помощью измельчителя Cat P332