Вторичный измельчитель Cat P224

Вторичный измельчитель Вторичный измельчитель P224

Найти дилера

Ключевые характеристики

Продолжительность цикла открытия
1.9 с
1.9 с
Продолжительность цикла закрытия
1.3 с
1.3 с
Дробящее усилие на главном резце
409 кор. т
3640 кН

Обзор

Вторичные измельчители Cat P200 предназначены для измельчения мусора, очистки рабочей площадки и отделения бетона от арматуры с уровня земли после выполнения работ по сносу.

Характеристики продукции Вторичный измельчитель P224

Продолжительность цикла открытия 1.9 с 1.9 с
Продолжительность цикла закрытия 1.3 с 1.3 с
Дробящее усилие на главном резце 409 кор. т 3640 кН
Дробящее усилие на конце 129 кор. т 1145 кН
Дробящее усилие на главном зубе 224 кор. т 1990 кН
Контур челюстей — макс. Давление масла 4786 фунтов на кв. дюйм 33000 кПа
Контур челюстей — макс. Поток масла 74 галлонов/мин 280 л/мин
Глубина челюстей 33.3 дюймы 845 мм
Длина резца 7.9 дюймы 200 мм
Максимальное раскрытие челюстей 46.3 дюймы 1175 мм
Ширина неподвижной челюсти 26 дюймы 660 мм
Ширина подвижной челюсти 15 дюймы 380 мм
Длина 107.3 дюймы 2725 мм
Высота 62.4 дюймы 1585 мм
Ширина 26 дюймы 660 мм
Масса корпуса с челюстями и кронштейном 5952 фунты 2700 кг
Экскаватор в минимальной конфигурации 24 000 кг (52 900 фунтов) 24 000 кг (52 900 фунтов)
Экскаватор в максимальной конфигурации 35 000 кг (77 200 фунтов) 35 000 кг (77 200 фунтов)

Узнайте результаты сравнения Вторичный измельчитель P224 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Вторичный измельчитель Cat P224

Измельчитель Cat P224 на экскаваторе Cat

Дробление породы с помощью вторичного измельчителя Cat

Вторичный измельчитель Cat P224
Измельчитель Cat P224 на экскаваторе Cat
Дробление породы с помощью вторичного измельчителя Cat