Молот H140 GC S

Молоты GC H140 GC S

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ударов в минуту
От 250 до 550
От 250 до 550
Минимальная эксплуатационная масса
6486 фунты
2942 кг
Номинальный расход, минимальный
48 галлонов/мин
180 л/мин

Обзор

Молоты Cat® H140 GC S спроектированы для разрушения горных пород и бетона в течение долгого срока службы. Благодаря мощной гидравлической системе и быстрому доступу к узлам обслуживания молоты Cat H140 GC S повышают общую производительность и позволяют снизить затраты на обслуживание. Cat H140 GC S — это универсальное решение для множества областей применения, таких как строительство дорог, рытье траншей и снос зданий.

Характеристики продукции H140 GC S

Ударов в минуту От 250 до 550 От 250 до 550
Минимальная эксплуатационная масса 6486 фунты 2942 кг
Номинальный расход, минимальный 48 галлонов/мин 180 л/мин
Номинальный расход, максимальный 58 галлонов/мин 220 л/мин
Минимальное рабочее давление 2320 фунтов на кв. дюйм 16000 кПа
Максимальное рабочее давление 2610 фунтов на кв. дюйм 18000 кПа
Диаметр стержня инструмента 6 дюймы 153 мм
Минимальная масса машины-носителя 66138 фунты 30 т
Максимальная масса машины-носителя 88184 фунты 40 т

Узнайте результаты сравнения H140 GC S с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Молот H140 GC S

Молот H140 GC S