Молот H160 GC S

Молоты GC H160 GC S

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ударов в минуту
200–400
200–400
Минимальная эксплуатационная масса
6688 фунты
3034 кг
Номинальный расход, минимальный
50 галлонов/мин
190 л/мин

Обзор

Молоты Cat® H160 GC S спроектированы для разрушения горных пород и бетона в течение долгого срока службы. Благодаря мощной гидравлической системе и быстрому доступу к зонам обслуживания молоты Cat H160 GC S повышают общую производительность и позволяют снизить затраты на обслуживание. Молоты Cat H160 GC S — это универсальное решение для множества областей применения, таких как строительство дорог, рытье траншей и снос зданий.

Характеристики продукции H160 GC S

Ударов в минуту 200–400 200–400
Минимальная эксплуатационная масса 6688 фунты 3034 кг
Номинальный расход, минимальный 50 галлонов/мин 190 л/мин
Номинальный расход, максимальный 61 галлонов/мин 230 л/мин
Минимальное рабочее давление 2320 фунтов на кв. дюйм 16000 кПа
Максимальное рабочее давление 2610 фунтов на кв. дюйм 18000 кПа
Диаметр стержня инструмента 6.3 дюймы 160 мм
Минимальная масса машины-носителя 72700 фунты 33 т
Максимальная масса машины-носителя 99200 фунты 45 т

Узнайте результаты сравнения H160 GC S с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Молот H160 GC S

Молот H160 GC S