Первичный измельчитель Cat P332

Первичные измельчители Первичный измельчитель P332

Найти дилера

Ключевые характеристики

Продолжительность цикла открытия
1.9 с
1.9 с
Продолжительность цикла закрытия
1.3 с
1.3 с
Дробящее усилие на главном резце
563 кор. т
5010 кН

Обзор

Первичные измельчители Cat P300 предназначены для разрезания, разрушения и дробления бетонных конструкций во время работ по сносу строений.

Характеристики продукции Первичный измельчитель P332

Продолжительность цикла открытия 1.9 с 1.9 с
Продолжительность цикла закрытия 1.3 с 1.3 с
Дробящее усилие на главном резце 563 кор. т 5010 кН
Дробящее усилие на конце 162 кор. т 1440 кН
Дробящее усилие на главном зубе 215 кор. т 1910 кН
Контур челюстей — макс. Давление масла 4786 фунтов на кв. дюйм 33000 кПа
Контур челюстей — макс. Поток масла 74 галлонов/мин 280 л/мин
Контур поворота — макс. Давление масла 2321 фунтов на кв. дюйм 16000 кПа
Контур поворота — макс. Поток масла 11 галлонов/мин 40 л/мин
Глубина челюстей 32.3 дюймы 820 мм
Длина резца 7.9 дюймы 200 мм
Максимальное раскрытие челюстей 51.8 дюймы 1315 мм
Ширина неподвижной челюсти 26 дюймы 660 мм
Ширина подвижной челюсти 15 дюймы 380 мм
Длина 92.5 дюймы 2350 мм
Высота 78.9 дюймы 2005 мм
Ширина 39.6 дюймы 1005 мм
Масса корпуса с челюстями и кронштейном 7330 фунты 3325 кг
Экскаватор в минимальной конфигурации 32 000 кг (70 500 фунтов) 32 000 кг (70 500 фунтов)
Экскаватор в максимальной конфигурации 50 000 кг (110 200 фунтов) 50 000 кг (110 200 фунтов)

Узнайте результаты сравнения Первичный измельчитель P332 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Первичный измельчитель Cat P332

Измельчитель Cat P345 на прямой стреле Cat 352

Снос здания с помощью измельчителя Cat P345

Снос кирпичного здания с помощью измельчителя Cat P332

Первичный измельчитель Cat P332
Измельчитель Cat P345 на прямой стреле Cat 352
Снос здания с помощью измельчителя Cat P345
Снос кирпичного здания с помощью измельчителя Cat P332