Молот H180 GC S

Молоты GC H180 GC S

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ударов в минуту
200 — 400
200 — 400
Минимальная эксплуатационная масса
8616 фунты
3908 кг
Номинальный расход, минимальный
66 галлонов/мин
250 л/мин

Обзор

Молоты Cat® H180 GC S спроектированы для разрушения горных пород и бетона в течение долгого срока службы. Благодаря мощной гидравлической системе и быстрому доступу к узлам обслуживания молоты Cat H180 GC S повышают общую производительность и позволяют снизить затраты на обслуживание. Cat H180 GC S — это универсальное решение для множества областей применения, таких как строительство дорог, рытье траншей и снос зданий.

Характеристики продукции H180 GC S

Ударов в минуту 200 — 400 200 — 400
Минимальная эксплуатационная масса 8616 фунты 3908 кг
Номинальный расход, минимальный 66 галлонов/мин 250 л/мин
Номинальный расход, максимальный 79 галлонов/мин 300 л/мин
Минимальное рабочее давление 2030 фунтов на кв. дюйм 14000 кПа
Максимальное рабочее давление 2320 фунтов на кв. дюйм 16000 кПа
Диаметр стержня инструмента 7.1 дюймы 180 мм
Минимальная масса машины-носителя 88100 фунты 40 т
Максимальная масса машины-носителя 121200 фунты 55 т

Узнайте результаты сравнения H180 GC S с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Молот H180 GC S

Молот H180 GC S