Молот H110 GC S

Молоты GC H110 GC S

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ударов в минуту
450–650
450–650
Минимальная эксплуатационная масса
2599 фунты
1179 кг
Номинальный расход, минимальный
21 галлонов/мин
80 л/мин

Обзор

Молоты Cat® H110 GC S спроектированы для разрушения горных пород и бетона в течение долгого срока службы. Благодаря мощной гидравлической системе и быстрому доступу к узлам обслуживания молоты Cat H110 GC S повышают общую производительность и позволяют снизить затраты на обслуживание. Cat H110 GC S — это универсальное решение для множества областей применения, таких как строительство дорог, рытье траншей и снос зданий.

Характеристики продукции H110 GC S

Ударов в минуту 450–650 450–650
Минимальная эксплуатационная масса 2599 фунты 1179 кг
Номинальный расход, минимальный 21 галлонов/мин 80 л/мин
Номинальный расход, максимальный 26 галлонов/мин 100 л/мин
Минимальное рабочее давление 2030 фунтов на кв. дюйм 14000 кПа
Максимальное рабочее давление 2320 фунтов на кв. дюйм 16000 кПа
Диаметр стержня инструмента 3.9 дюймы 98 мм
Минимальная масса машины-носителя 24251 фунты 11 т
Максимальная масса машины-носителя 35724 фунты 16 т

Узнайте результаты сравнения H110 GC S с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Молот H110 GC S

Молот H110 GC S

Молоты Cat GC и GC S | Молоты в действии

Молоты Cat | С глушителем и Без глушителя

Молоты Cat GC и GC S | Молоты в действии
Молоты Cat | С глушителем и Без глушителя