Студийный снимок

Устройства для смены навесного оборудования серии CW Гидравлическое устройство CW05 для мини-экскаваторов 1 т

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Масса
57.3 фунты
26 кг
Габаритная ширина
9.3 дюймы
235 мм
Класс машины
Мини-экскаваторы 1 т
Мини-экскаваторы 1 т

Обзор

Устройства смены навесного оборудования серии CW упрощают процесс смены рабочих инструментов и расширяют сферу использования экскаваторов.

Характеристики продукции Гидравлическое устройство CW05 для мини-экскаваторов 1 т

Масса 57.3 фунты 26 кг
Габаритная ширина 9.3 дюймы 235 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 1 т Мини-экскаваторы 1 т
Габаритная высота 9.4 дюймы 239 мм
Габаритная длина 17.3 дюймы 439 мм
Диаметр пальца 1.2 дюймы 30 мм
Грузоподъемность крюка 1322.8 фунты 600 кг
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе

Узнайте результаты сравнения Гидравлическое устройство CW05 для мини-экскаваторов 1 т с популярной продукцией.
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
Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05

Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05