Устройство для смены навесного оборудования захватного типа с рычажным механизмом CB

Устройство смены навесного оборудования захватного типа Устройство для смены навесного оборудования захватного типа (с рычажным механизмом CB): 455-3912

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная масса машины-носителя
35 т (США)
35 т (США)
Максимальная масса машины-носителя
24 т (США)
24 т (США)
Масса
1025 фунты
465 кг

Обзор

Устройство смены навесного оборудования захватного типа Cat® обеспечивает значительное повышение производительности и универсальности. Привнесите в свою работу возможность быстро и удобно менять навесное оборудование при соблюдении всех мировых стандартов безопасности.

Характеристики продукции Устройство для смены навесного оборудования захватного типа (с рычажным механизмом CB): 455-3912

Минимальная масса машины-носителя 35 т (США) 35 т (США)
Максимальная масса машины-носителя 24 т (США) 24 т (США)
Масса 1025 фунты 465 кг
Диаметр штифта крепления — рукоять (передняя) 3.54 дюймы 90 мм
Диаметр штифта крепления — звено (заднее) 3.15 дюймы 80 мм
Ширина по пальцам, минимальная 18.03 дюймы 458 мм
Ширина по пальцам, максимальная 21.1 дюймы 536 мм
Предельно допустимая нагрузка на подъемную проушину 30865 фунты 14000 кг
Ширина — интерфейс машины 21.6 дюймы 550 мм
Ширина — интерфейс навесного оборудования 13.4 дюймы 340 мм

Узнайте результаты сравнения Устройство для смены навесного оборудования захватного типа (с рычажным механизмом CB): 455-3912 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Устройство для смены навесного оборудования захватного типа с рычажным механизмом CB

Очистка рабочей площадки при помощи устройства смены навесного оборудования захватного типа, ковша и прижима.

Устройства смены навесного оборудования захватного типа просты в техническом обслуживании и располагают одной центральной точкой внесения смазки.

Устройство смены навесного оборудования захватного типа с включенным фиксирующим механизмом

Щетка для очистки для устройства смены навесного оборудования захватного типа с граблями и прижимом Pro Plus

Для перемещения траншейной опалубки используется подъемная проушина устройства смены навесного оборудования захватного типа.

Устройство для смены навесного оборудования захватного типа с рычажным механизмом CB
Очистка рабочей площадки при помощи устройства смены навесного оборудования захватного типа, ковша и прижима.
Устройства смены навесного оборудования захватного типа просты в техническом обслуживании и располагают одной центральной точкой внесения смазки.
Устройство смены навесного оборудования захватного типа с включенным фиксирующим механизмом
Щетка для очистки для устройства смены навесного оборудования захватного типа с граблями и прижимом Pro Plus
Для перемещения траншейной опалубки используется подъемная проушина устройства смены навесного оборудования захватного типа.