Студийный снимок

Устройства для смены навесного оборудования серии CW Механическое устройство CW10 для мини-экскаваторов 8 т

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Масса
163.1 фунты
74 кг
Габаритная ширина
15 дюймы
382 мм
Класс машины
Мини-экскаваторы 8 т
Мини-экскаваторы 8 т

Обзор

Устройства смены навесного оборудования серии CW упрощают процесс смены рабочих инструментов и расширяют сферу использования экскаваторов.

Характеристики продукции Механическое устройство CW10 для мини-экскаваторов 8 т

Масса 163.1 фунты 74 кг
Габаритная ширина 15 дюймы 382 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 8 т Мини-экскаваторы 8 т
Габаритная высота 13 дюймы 331 мм
Габаритная длина 20.7 дюймы 527 мм
Диаметр пальца 2 дюймы 50 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Не требуется Не требуется

Узнайте результаты сравнения Механическое устройство CW10 для мини-экскаваторов 8 т с популярной продукцией.
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
Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05

Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05