Устройство смены навесного оборудования захватного типа с рычажным механизмом DB

Устройство смены навесного оборудования захватного типа Устройство для смены навесного оборудования захватного типа (с рычажным механизмом DB): 455-3906

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная масса машины-носителя
40 т (США)
40 т (США)
Максимальная масса машины-носителя
30 т (США)
30 т (США)
Масса
1370 фунты
621 кг

Обзор

Устройство смены навесного оборудования захватного типа Cat® обеспечивает значительное повышение производительности и универсальности. Привнесите в свою работу возможность быстро и удобно менять навесное оборудование при соблюдении всех мировых стандартов безопасности.

Характеристики продукции Устройство для смены навесного оборудования захватного типа (с рычажным механизмом DB): 455-3906

Минимальная масса машины-носителя 40 т (США) 40 т (США)
Максимальная масса машины-носителя 30 т (США) 30 т (США)
Масса 1370 фунты 621 кг
Диаметр штифта крепления — рукоять (передняя) 3.54 дюймы 90 мм
Диаметр штифта крепления — звено (заднее) 3.94 дюймы 100 мм
Ширина по пальцам, минимальная 18.86 дюймы 479 мм
Ширина по пальцам, максимальная 23.35 дюймы 593 мм
Предельно допустимая нагрузка на подъемную проушину 30865 фунты 14000 кг
Ширина — интерфейс машины 23.2 дюймы 590 мм
Ширина — интерфейс навесного оборудования 15 дюймы 380 мм

Узнайте результаты сравнения Устройство для смены навесного оборудования захватного типа (с рычажным механизмом DB): 455-3906 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Устройство смены навесного оборудования захватного типа с рычажным механизмом DB

Очистка рабочей площадки при помощи устройства смены навесного оборудования захватного типа, ковша и прижима.

Устройства смены навесного оборудования захватного типа просты в техническом обслуживании и располагают одной центральной точкой внесения смазки.

Устройство смены навесного оборудования захватного типа с включенным фиксирующим механизмом

Щетка для очистки для устройства смены навесного оборудования захватного типа с граблями и прижимом Pro Plus

Для перемещения траншейной опалубки используется подъемная проушина устройства смены навесного оборудования захватного типа.

Устройство смены навесного оборудования захватного типа с рычажным механизмом DB
Очистка рабочей площадки при помощи устройства смены навесного оборудования захватного типа, ковша и прижима.
Устройства смены навесного оборудования захватного типа просты в техническом обслуживании и располагают одной центральной точкой внесения смазки.
Устройство смены навесного оборудования захватного типа с включенным фиксирующим механизмом
Щетка для очистки для устройства смены навесного оборудования захватного типа с граблями и прижимом Pro Plus
Для перемещения траншейной опалубки используется подъемная проушина устройства смены навесного оборудования захватного типа.