Студийный снимок

Наклонные устройства для смены навесного оборудования захватного типа Dual Lock™ для мини-экскаваторов Наклонный узел крепления с захватами двойной блокировки для мини-экскаваторов 8 т

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Масса
448.2 фунты
203.3 кг
Габаритная ширина
14.6 дюймы
370 мм
Длина
24.5 дюймы
622 мм

Обзор

Обеспечивает клиентам повышенную производительность и снижение затрат. У операторов есть возможность наклонить совместимые рабочие инструменты для повышения универсальности и производительности на рабочей площадке.

Характеристики продукции Наклонный узел крепления с захватами двойной блокировки для мини-экскаваторов 8 т

Масса 448.2 фунты 203.3 кг
Габаритная ширина 14.6 дюймы 370 мм
Длина 24.5 дюймы 622 мм
Габаритная высота 23.7 дюймы 601 мм
Тип привода Винтовой привод Винтовой привод
Расход гидравлического масла 19–26,5 л/мин (5–7 галл./мин) 19–26,5 л/мин (5–7 галл./мин)
Гидравлическое давление — привод 3002.3 фунтов на кв. дюйм 207 бар
Гидравлическое давление — устройство смены навесного оборудования 4641.2 фунтов на кв. дюйм 320 бар
Диаметр пальца 2 дюймы 50 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 8 т Мини-экскаваторы 8 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе
Диапазон углов наклона +/- 180 градусов 180 градусов

Узнайте результаты сравнения Наклонный узел крепления с захватами двойной блокировки для мини-экскаваторов 8 т с популярной продукцией.