Устройство смены навесного оборудования захватного типа с рычажным механизмом 315

Устройство смены навесного оборудования захватного типа Устройство смены навесного оборудования захватного типа (с рычажным механизмом 315): 455-3916

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная масса машины-носителя
18 т (США)
18 т (США)
Максимальная масса машины-носителя
15 т (США)
15 т (США)
Масса
659 фунты
299 кг

Обзор

Устройство смены навесного оборудования захватного типа Cat® обеспечивает значительное повышение производительности и универсальности. Привнесите в свою работу возможность быстро и удобно менять навесное оборудование при соблюдении всех мировых стандартов безопасности.

Характеристики продукции Устройство смены навесного оборудования захватного типа (с рычажным механизмом 315): 455-3916

Минимальная масса машины-носителя 18 т (США) 18 т (США)
Максимальная масса машины-носителя 15 т (США) 15 т (США)
Масса 659 фунты 299 кг
Диаметр штифта крепления — рукоять (передняя) 2.76 дюймы 70 мм
Диаметр штифта крепления — звено (заднее) 2.76 дюймы 70 мм
Ширина по пальцам, минимальная 15.71 дюймы 399 мм
Ширина по пальцам, максимальная 18.5 дюймы 470 мм
Предельно допустимая нагрузка на подъемную проушину 22046 фунты 10000 кг
Ширина — интерфейс машины 18.1 дюймы 460 мм
Ширина — интерфейс навесного оборудования 10.7 дюймы 271 мм

Узнайте результаты сравнения Устройство смены навесного оборудования захватного типа (с рычажным механизмом 315): 455-3916 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Устройство смены навесного оборудования захватного типа с рычажным механизмом 315

Очистка рабочей площадки при помощи устройства смены навесного оборудования захватного типа, ковша и прижима.

Устройства смены навесного оборудования захватного типа просты в техническом обслуживании и располагают одной центральной точкой внесения смазки.

Устройство смены навесного оборудования захватного типа с включенным фиксирующим механизмом

Щетка для очистки для устройства смены навесного оборудования захватного типа с граблями и прижимом Pro Plus

Для перемещения траншейной опалубки используется подъемная проушина устройства смены навесного оборудования захватного типа.

Устройство смены навесного оборудования захватного типа с рычажным механизмом 315
Очистка рабочей площадки при помощи устройства смены навесного оборудования захватного типа, ковша и прижима.
Устройства смены навесного оборудования захватного типа просты в техническом обслуживании и располагают одной центральной точкой внесения смазки.
Устройство смены навесного оборудования захватного типа с включенным фиксирующим механизмом
Щетка для очистки для устройства смены навесного оборудования захватного типа с граблями и прижимом Pro Plus
Для перемещения траншейной опалубки используется подъемная проушина устройства смены навесного оборудования захватного типа.