Студийный снимок

Устройства для смены навесного оборудования серии CW Механическое устройство CW10 для мини-экскаваторов 8 т

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Масса
183 фунты
83 кг
Габаритная ширина
15 дюймы
382 мм
Класс машины
Мини-экскаваторы 8 т
Мини-экскаваторы 8 т

Обзор

Устройства смены навесного оборудования серии CW упрощают процесс смены рабочих инструментов и расширяют сферу использования экскаваторов.

Характеристики продукции Механическое устройство CW10 для мини-экскаваторов 8 т

Масса 183 фунты 83 кг
Габаритная ширина 15 дюймы 382 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 8 т Мини-экскаваторы 8 т
Габаритная высота 13 дюймы 331 мм
Габаритная длина 25 дюймы 635 мм
Диаметр пальца 2 дюймы 50 мм
Грузоподъемность крюка 3086.5 фунты 1400 кг
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Не требуется Не требуется

Узнайте результаты сравнения Механическое устройство CW10 для мини-экскаваторов 8 т с популярной продукцией.
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
Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05

Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05