MH3250

Gąsienicowe koparki do prac przeładunkowych MH3250

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Masa eksploatacyjna
107700 lb
48850 kg
Zasięg maksymalny
52.5 ft
16010 mm

Podsumowanie

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I KOMFORT PRACY

Koparka Cat® MH3250 zapewnia znakomitą wydajność podczas prac przeładunkowych. Dzięki przestronnej, ergonomicznej kabinie MH3250 zapewnia komfortowe warunki umożliwiające wydajną pracę przez cały dzień. Dłuższe okresy międzyobsługowe i zużycie paliwa niższe nawet o 15% przynoszą oszczędności na kosztach eksploatacji sięgające 20%. MH3250 oferuje bezpieczeństwo i niezawodność niezbędne w najcięższych zastosowaniach.

Korzyści

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Nowy silnik, układ chłodzenia z wentylatorem o zmiennym kierunku obrotów oraz szerokie podwozie z rozstawem gąsienic zmienianym mechanicznie zwiększają efektywność maszyny.

DO 20% NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

Dzięki wydłużonym okresom międzyobsługowym oraz mniejszej liczbie połączeń i przewodów giętkich można zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.

WYŻSZY KOMFORT

Nowa, większa kabina zapewnia przestrzeń i widoczność potrzebne do komfortowej i bezpiecznej pracy przez cały dzień.

Dane techniczne produktu MH3250

Model silnika Cat C9.3B Cat C9.3B
Moc użyteczna – ISO 9249 311 hp 232 kW
Średnica cylindra 5 in 115 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 568 in³ 9.3 l
Zdolność pokonywania wzniesień 70 70
Maksymalna prędkość jazdy 2.1 mph 3.4 km/h
Maksymalna siła uciągu 55281 lbf 246 kN
Maksymalna prędkość jazdy 2.1 mph 3.3 km/h
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu (× 2 pompy) — osprzęt 148 gal(US)/min 558 l/min
Maksymalne ciśnienie — Osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4061 psi 32000 kPa
Masa eksploatacyjna 107700 lb 48850 kg
Pojemność zbiornika paliwa 158.5 gal (US) 600 l
Układ chłodzenia 10.6 gal (US) 40 l
Olej silnikowy (z filtrem) 8.5 gal (US) 32 l
Napęd mechanizmu obrotu — każdy 4.8 gal (US) 18 l
Zwolnica – każda 4 gal (US) 15 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 98.5 gal (US) 373 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 42.5 gal (US) 161 l
Zbiornik DEF 21.1 gal (US) 80 l
Prędkość mechanizmu obrotu 8.84 r/min 8.84 r/min
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 104734 ft·lbf 142 kN·m
Wysięgnik Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 9,2 m (30 stóp i 2 cale) Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 9,2 m (30 stóp i 2 cale)
Ramię Przemysłowe 7,6 m (24 stopy i 11 cali) Przemysłowe 7,6 m (24 stopy i 11 cali)
Długość transportowa (bez ramienia) 41.8 ft 12700 mm
Długość maszyny (bez wysięgnika/ramienia) 14.3 ft 12610 mm
Promień obrotu rufy 11.583 ft 3530 mm
Prześwit przeciwwagi 4.66 ft 1410 mm
Wysokość kabiny — po opuszczeniu 11.5 ft 3500 mm
Wysokość kabiny — po podniesieniu 19.8 ft 6020 mm
Prześwit 2.33 ft 700 mm
Długość gąsienicy 17.6 ft 5350 mm
Szerokość górnej ramy (z podestami i poręczami) 12.5 ft 3820 mm
Rozstaw gąsienic – zsunięte 10.6 ft 3220 mm
Rozstaw gąsienic – rozsunięte 12.2 ft 3720 mm
Długość gąsienicy — do środka rolek 14.3 ft 4340 mm
Szerokość podwozia — zsuniętego, płyty gąsienicowe 600 mm (24 cale) 13.2 ft 4010 mm
Zasięg maksymalny 52.5 ft 16010 mm
Wysięgnik Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 9,2 m (30 stóp i 2 cale) Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 9,2 m (30 stóp i 2 cale)
Ramię Przemysłowe 7,6 m (24 stopy i 11 cali) Przemysłowe 7,6 m (24 stopy i 11 cali)
Maksymalna wysokość 55.3 ft 16850 mm
Minimalna wysokość 13.4 ft 4090 mm
Minimalny promień obrotu — przód 12.8 ft 3870 mm
Maksymalna głębokość 23.3 ft 7090 mm
Wysokość sworznia wysięgnika 37.6 ft 11450 mm

Zobacz, jak MH3250 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

MH3250

MH3250