Zdjęcie studyjne

Narzędzia Dłuto do cięcia wzdłużnego B1 (360 mm)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
1.6 in
40 mm
Długość całkowita
14.2 in
360 mm
Masa
8.8 lb
4 kg

Podsumowanie

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Dane techniczne produktu Dłuto do cięcia wzdłużnego B1 (360 mm)

Średnica wału narzędzia 1.6 in 40 mm
Długość całkowita 14.2 in 360 mm
Masa 8.8 lb 4 kg
Zgodność Młot hydrauliczny B1 Młot hydrauliczny B1

Zobacz, jak Dłuto do cięcia wzdłużnego B1 (360 mm) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.