Zdjęcie studyjne

Uchwyty Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym)
Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym)
Masa
211.6 lb
96 kg
Szerokość całkowita
17.2 in
437 mm

Podsumowanie

Wspornik montażowy do młotów hydraulicznych B2, B4, B4s, B6, B6s i B8.

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe

Typ adaptera Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym) Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym)
Masa 211.6 lb 96 kg
Szerokość całkowita 17.2 in 437 mm
Długość całkowita 27.6 in 702 mm
Wysokość całkowita 11.4 in 289 mm
Średnice sworzni 45/50 mm (1,8/2 cale) 45/50 mm (1,8/2 cale)

Zobacz, jak Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.