Typ adaptera | Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05 |
Masa | 75 lb 34 kg |
Szerokość całkowita | 11.8 in 300 mm |
Długość całkowita | 13.7 in 348 mm |
Wysokość całkowita | 9.3 in 235 mm |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Typ adaptera | Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05 |
Masa | 75 lb 34 kg |
Szerokość całkowita | 11.8 in 300 mm |
Długość całkowita | 13.7 in 348 mm |
Wysokość całkowita | 9.3 in 235 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony