| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
| Masa | 299.8 lb 136 kg |
| Szerokość całkowita | 49.7 in 1263 mm |
| Długość całkowita | 14.1 in 357 mm |
| Wysokość całkowita | 21.5 in 547 mm |
Najważniejsze dane
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
| Masa | 299.8 lb 136 kg |
| Szerokość całkowita | 49.7 in 1263 mm |
| Długość całkowita | 14.1 in 357 mm |
| Wysokość całkowita | 21.5 in 547 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert