Typ adaptera | Złącze osprzętu S-30 Złącze osprzętu S-30 |
Masa | 58 lb 26.3 kg |
Szerokość całkowita | 11.8 in 300 mm |
Długość całkowita | 13.4 in 340 mm |
Wysokość całkowita | 6.6 in 168 mm |
Średnice sworzni | 25/25 mm (1/1 in) 25/25 mm (1/1 in) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Wspornik montażowy do młotów hydraulicznych B1, B2, B4, H35, H45 oraz płyty wibracyjnej CVP16.
Typ adaptera | Złącze osprzętu S-30 Złącze osprzętu S-30 |
Masa | 58 lb 26.3 kg |
Szerokość całkowita | 11.8 in 300 mm |
Długość całkowita | 13.4 in 340 mm |
Wysokość całkowita | 6.6 in 168 mm |
Średnice sworzni | 25/25 mm (1/1 in) 25/25 mm (1/1 in) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony