Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Masa | 132.3 lb 60 kg |
Szerokość całkowita | 12.4 in 316 mm |
Długość całkowita | 17.3 in 440 mm |
Wysokość całkowita | 10.7 in 272 mm |
Średnice sworzni | 40/40 mm (1,6/1,6 in) 40/40 mm (1,6/1,6 in) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Masa | 132.3 lb 60 kg |
Szerokość całkowita | 12.4 in 316 mm |
Długość całkowita | 17.3 in 440 mm |
Wysokość całkowita | 10.7 in 272 mm |
Średnice sworzni | 40/40 mm (1,6/1,6 in) 40/40 mm (1,6/1,6 in) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony