Typ adaptera | Złącze osprzętu z blokadą sworzniową Złącze osprzętu z blokadą sworzniową |
Masa | 154.3 lb 70 kg |
Szerokość całkowita | 15.7 in 400 mm |
Długość całkowita | 20.7 in 525 mm |
Wysokość całkowita | 10.1 in 257 mm |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Typ adaptera | Złącze osprzętu z blokadą sworzniową Złącze osprzętu z blokadą sworzniową |
Masa | 154.3 lb 70 kg |
Szerokość całkowita | 15.7 in 400 mm |
Długość całkowita | 20.7 in 525 mm |
Wysokość całkowita | 10.1 in 257 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony