Zdjęcie studyjne

Uchwyty Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Masa
209.4 lb
95 kg
Szerokość całkowita
17.2 in
437 mm

Podsumowanie

Wspornik montażowy do młotów hydraulicznych B2, B4, B4s, B6, B6s i B8.

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe

Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Masa 209.4 lb 95 kg
Szerokość całkowita 17.2 in 437 mm
Długość całkowita 28 in 710 mm
Wysokość całkowita 13.5 in 342 mm
Średnice sworzni 45/50 mm (1,8/2 cale) 45/50 mm (1,8/2 cale)

Zobacz, jak Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.