Typ adaptera | Złącze osprzętu S-40 Złącze osprzętu S-40 |
Masa | 69.4 lb 31.5 kg |
Szerokość całkowita | 11.8 in 300 mm |
Długość całkowita | 15 in 381 mm |
Wysokość całkowita | 7.4 in 189 mm |
Średnice sworzni | 35/35 mm (1,4/1,4 in) 35/35 mm (1,4/1,4 in) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Typ adaptera | Złącze osprzętu S-40 Złącze osprzętu S-40 |
Masa | 69.4 lb 31.5 kg |
Szerokość całkowita | 11.8 in 300 mm |
Długość całkowita | 15 in 381 mm |
Wysokość całkowita | 7.4 in 189 mm |
Średnice sworzni | 35/35 mm (1,4/1,4 in) 35/35 mm (1,4/1,4 in) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony