Widok z tyłu

Uchwyty Wspornik montażowy 45–50 mm — mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Masa
174.2 lb
79 kg
Szerokość całkowita
17.2 in
437 mm

Podsumowanie

Wspornik montażowy do młotów hydraulicznych B2, B4, B4s, B6, B6s i B8.

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy 45–50 mm — mocowanie sworzniowe

Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Masa 174.2 lb 79 kg
Szerokość całkowita 17.2 in 437 mm
Długość całkowita 23.8 in 605 mm
Wysokość całkowita 14.6 in 372 mm
Średnice sworzni 45/50 mm (1,8/2 cale) 45/50 mm (1,8/2 cale)

Zobacz, jak Wspornik montażowy 45–50 mm — mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.