Typ adaptera | Złącze osprzętu S-50 Złącze osprzętu S-50 |
Masa | 126.1 lb 57.2 kg |
Szerokość całkowita | 13.4 in 340 mm |
Długość całkowita | 20.5 in 521 mm |
Wysokość całkowita | 8.3 in 210 mm |
Średnice sworzni | 45/45 mm (1,8/1,8 in) 45/45 mm (1,8/1,8 in) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Wspornik montażowy do młotów hydraulicznych B6, B8, H55, H65 oraz płyty wibracyjnej CVP16.
Typ adaptera | Złącze osprzętu S-50 Złącze osprzętu S-50 |
Masa | 126.1 lb 57.2 kg |
Szerokość całkowita | 13.4 in 340 mm |
Długość całkowita | 20.5 in 521 mm |
Wysokość całkowita | 8.3 in 210 mm |
Średnice sworzni | 45/45 mm (1,8/1,8 in) 45/45 mm (1,8/1,8 in) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony