Zdjęcie studyjne

Uchwyty Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Złącze osprzętu CW-10
Złącze osprzętu CW-10
Masa
165.3 lb
75 kg
Szerokość całkowita
17.7 in
450 mm

Podsumowanie

Wspornik montażowy do młotów hydraulicznych z serii H.

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe

Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10
Masa 165.3 lb 75 kg
Szerokość całkowita 17.7 in 450 mm
Długość całkowita 29.8 in 758 mm
Wysokość całkowita 12.3 in 312 mm
Średnice sworzni 45/50 mm (1,77/1,97 cala) 45/50 mm (1,77/1,97 cala)

Zobacz, jak Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.