Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Masa | 176.4 lb 80 kg |
Szerokość całkowita | 17.2 in 437 mm |
Długość całkowita | 19.4 in 492 mm |
Wysokość całkowita | 13.8 in 350 mm |
Średnice sworzni | 45/50 mm (1,8/2 cale) 45/50 mm (1,8/2 cale) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Masa | 176.4 lb 80 kg |
Szerokość całkowita | 17.2 in 437 mm |
Długość całkowita | 19.4 in 492 mm |
Wysokość całkowita | 13.8 in 350 mm |
Średnice sworzni | 45/50 mm (1,8/2 cale) 45/50 mm (1,8/2 cale) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony