In een studio gemaakt

Rechte sneeuwschuiven 3,05 m (10')

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Werkbreedte
120 in
3048 mm
Gewicht
1201.5 lb
545 kg
Lengte
45 in
1143 mm

Overzicht

Het unieke ontwerp zorgt voor het efficiënt verwijderen van sneeuw, waardoor minder gangen nodig zijn en zich minder zout ophoopt.

Productspecificaties voor 3,05 m (10')

Werkbreedte 120 in 3048 mm
Gewicht 1201.5 lb 545 kg
Lengte 45 in 1143 mm
Hoogte van afwerkblad 33.6 in 854 mm
Totale hoogte 39.1 in 994 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Type kantelrand Staal met kantelrand Staal met kantelrand
Hoogte van kantelrand 4.7 in 119 mm
Aantal kantelranden 2 2
Totale breedte 124.5 in 3162 mm

Vergelijk 3,05 m (10') met vaak vergeleken producten.
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
Cat® 289D Compacte rupslader en sneeuwschuif aan het werk in Colorado.

Cat® sneeuwschuif aan het werk.

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® 289D Compacte rupslader en sneeuwschuif aan het werk in Colorado.
Cat® sneeuwschuif aan het werk.

Cat® sneeuwuitrustingsstukken aan het werk

Overzicht van Cat® sneeuwschuifuitrustingsstuk

Kenmerken van de Cat® sneeuwschuif

Cat® sneeuwuitrustingsstukken aan het werk
Overzicht van Cat® sneeuwschuifuitrustingsstuk
Kenmerken van de Cat® sneeuwschuif