R1600H用、4.8 m3(6.3 yd3)

イジェクタバケット R1600H用、4.8 m3(6.3 yd3)

4.8m3 (6.3 yds3) for R1600H

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

バケットグループ部品番号
260-5198
260-5198
機械モデル
R1600H
R1600H
グランドエンゲージツール(GET)システム
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)

概要

作業に適したワークツールをお選びください

CAT®坑内採鉱用イジェクタバケットは、最適な積込み性能と構造信頼性を実現するよう設計されており、結果としてトン当たりコストを低減させます。CATイジェクタバケットには、バケットを下向きに付ける必要なしにバケットからマテリアルを押出す機能を持つ移動可能なイジェクタプレートが装備されています。

利点

最適化されたバケット設計

強力なCat製バケットの設計により、極めて過酷な作業でも最高レベルの生産性を確保できます。

高い耐久性

バケットの材料、設計、製造は、坑内採掘の過酷な環境と搬送する研磨物質に合わせて特別に
考慮されています。

複数のCAT G.E.Tを利用可能

このバケットには複数のCATグランドエンゲージツールとアタッチメントを利用できます。

製品仕様 R1600H用、4.8 m3(6.3 yd3)

バケットグループ部品番号 260-5198 260-5198
機械モデル R1600H R1600H
グランドエンゲージツール(GET)システム モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA) モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)
バケット容量 4.8 m³ 6.3 yd³
カッティングエッジまでのバケット幅、GETを除く 2600 mm 102.4 in
質量 - ベースバケット 9692 lb 4396 kg
質量 - MWO GET付きバケット 12518 lb 5678 kg
質量 - BOHA GET付きバケット 11497 lb 5215 kg

R1600H用、4.8 m3(6.3 yd3) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

CATイジェクタバケット

CATイジェクタバケット