R3000H用、8.9 m3(11.6 yds3)

ダンプバケット R3000H用、8.9 m3(11.6 yds3)

8.9m3 (11.6 yds3) for R3000H

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

バケットグループ部品番号
356-1320
356-1320
機械モデル
R3000H
R3000H
グランドエンゲージツール(GET)システム
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock

概要

作業に適したワークツールをお選びください

CAT®坑内採鉱用ローダバケットは、すべてのCAT製品と同じ強度と靭性を備えています。最適な積込み性能と構造信頼性を実現するよう設計されており、結果としてトン当たりコストを低減させます。

利点

最適化されたバケット設計

強力なCat製バケットの設計により、極めて過酷な作業でも最高レベルの生産性を確保できます。

高い耐久性

バケットの材料、設計、製造は、坑内採掘の過酷な環境と搬送する研磨物質に合わせて特別に
考慮されています。

複数のCAT G.E.Tを利用可能

このバケットには複数のCATグランドエンゲージツールとアタッチメントを利用できます。

製品仕様 R3000H用、8.9 m3(11.6 yds3)

バケットグループ部品番号 356-1320 356-1320
機械モデル R3000H R3000H
グランドエンゲージツール(GET)システム モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock
バケット容量 11.6 yd³ 8.9 m³
カッティングエッジまでのバケット幅、GETを除く 132 in 3354 mm
質量 - ベースバケット 11777 lb 5342 kg
質量 - MWO GET付きバケット 17752 lb 8052 kg
質量 - BOHA GET付きバケット 18177 lb 8245 kg
質量 - Durilock D50S GET付きバケット 18177 lb 8245 kg

R3000H用、8.9 m3(11.6 yds3) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

CATダンプバケット

CATダンプバケット