R2900およびR2900G用、8.3 m3(10.9 yds3)

ダンプバケット R2900およびR2900G用、8.3 m3(10.9 yds3)

8.3m3 (10.9 yds3) for R2900 & R2900G

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

バケットグループ部品番号
249-4892
249-4892
機械モデル
R2900およびR2900G
R2900およびR2900G
グランドエンゲージツール(GET)システム
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock

概要

作業に適したワークツールをお選びください

CAT®坑内採鉱用ローダバケットは、すべてのCAT製品と同じ強度と靭性を備えています。最適な積込み性能と構造信頼性を実現するよう設計されており、結果としてトン当たりコストを低減させます。

利点

最適化されたバケット設計

強力なCat製バケットの設計により、極めて過酷な作業でも最高レベルの生産性を確保できます。

高い耐久性

バケットの材料、設計、製造は、坑内採掘の過酷な環境と搬送する研磨物質に合わせて特別に
考慮されています。

複数のCAT G.E.Tを利用可能

このバケットには複数のCATグランドエンゲージツールとアタッチメントを利用できます。

製品仕様 R2900およびR2900G用、8.3 m3(10.9 yds3)

バケットグループ部品番号 249-4892 249-4892
機械モデル R2900およびR2900G R2900およびR2900G
グランドエンゲージツール(GET)システム モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock
バケット容量 10.9 yd³ 8.3 m³
カッティングエッジまでのバケット幅、GETを除く 124 in 3154 mm
質量 - ベースバケット 11169 lb 5066 kg
質量 - MWO GET付きバケット 17234 lb 7817 kg
質量 - BOHA GET付きバケット 17650 lb 8006 kg
質量 - Durilock D50S GET付きバケット 17670 lb 8015 kg

R2900およびR2900G用、8.3 m3(10.9 yds3) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

CATダンプバケット

CATダンプバケット