R1700用、5.8 m3(7.6 yds3)

イジェクタバケット R1700用、5.8 m3(7.6 yds3)

5.8m3 (7.6 yds3) for R1700

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

バケットグループ部品番号
566-6471/495-1638
566-6471/495-1638
機械モデル
R1700
R1700
グランドエンゲージツール(GET)システム
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)

概要

作業に適したワークツールをお選びください

CAT®坑内採鉱用イジェクタバケットは、最適な積込み性能と構造信頼性を実現するよう設計されており、結果としてトン当たりコストを低減させます。CATイジェクタバケットには、バケットを下向きに付ける必要なしにバケットからマテリアルを押出す機能を持つ移動可能なイジェクタプレートが装備されています。

利点

最適化されたバケット設計

強力なCat製バケットの設計により、極めて過酷な作業でも最高レベルの生産性を確保できます。

高い耐久性

バケットの材料、設計、製造は、坑内採掘の過酷な環境と搬送する研磨物質に合わせて特別に
考慮されています。

複数のCAT G.E.Tを利用可能

このバケットには複数のCATグランドエンゲージツールとアタッチメントを利用できます。

製品仕様 R1700用、5.8 m3(7.6 yds3)

バケットグループ部品番号 566-6471/495-1638 566-6471/495-1638
機械モデル R1700 R1700
グランドエンゲージツール(GET)システム モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA) モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)
バケット容量 5.8 m³ 7.6 yd³
カッティングエッジまでのバケット幅、GETを除く 2780 mm 109 in
質量 - ベースバケット 11991 lb 5439 kg
質量 - MWO GET付きバケット 15505 lb 7033 kg
質量 - BOHA GET付きバケット 15789 lb 7162 kg

R1700用、5.8 m3(7.6 yds3) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

CATイジェクタバケット

CATイジェクタバケット