R1700用、8.6 m3(11.2 yds3)

ライトマテリアルバケット R1700用、8.6 m3(11.2 yds3)

8.6m3 (11.2 yds3) for R1700

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

バケットグループ部品番号
467-1831
467-1831
機械モデル
R1700
R1700
グランドエンゲージツール(GET)システム
モジュール式溶接付け、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock
モジュール式溶接付け、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock

概要

作業に適したワークツールをお選びください

CAT®ライトマテリアルトバケットは、より大型設計のバケットで、軽量で崩れやすいマテリアルを積み込む場合の効率を最大化し、能力をより高めることを可能にします。最適な積込み性能と構造信頼性を実現するよう設計されており、結果としてトン当たりコストを低減させます。

利点

最適化されたバケット設計

強力なCat製バケットの設計により、極めて過酷な作業でも最高レベルの生産性を確保できます。

高い耐久性

バケットの材料、設計、製造は、坑内採掘の過酷な環境と搬送する研磨物質に合わせて特別に
考慮されています。

複数のCAT G.E.Tを利用可能

このバケットには複数のCATグランドエンゲージツールとアタッチメントを利用できます。

製品仕様 R1700用、8.6 m3(11.2 yds3)

バケットグループ部品番号 467-1831 467-1831
機械モデル R1700 R1700
グランドエンゲージツール(GET)システム モジュール式溶接付け、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock モジュール式溶接付け、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock
バケット容量 8.6 m³ 11.2 yd³
カッティングエッジまでのバケット幅、GETを除く 3492 mm 137 in
質量 - ベースバケット 9707 lb 4403 kg
質量 - MWO GET付きバケット 15084 lb 6842 kg
質量 - BOHA GET付きバケット 15426 lb 6997 kg
質量 - Durilock D50S GET付きバケット 19136 lb 8680 kg

メディア・ギャラリ

ライトマテリアルバケット

ライトマテリアルバケット