CATダンプバケット

ダンプバケット R1600H用、5.9 m3(7.7 yd3)

5.9m3 (7.7 yds3) for R1600H

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

バケットグループ部品番号
514-5720
514-5720
機械モデル
R1600H
R1600H
グランドエンゲージツール(GET)システム
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)

概要

作業に適したワークツールをお選びください

CAT®坑内採鉱用ローダバケットは、すべてのCAT製品と同じ強度と靭性を備えています。最適な積込み性能と構造信頼性を実現するよう設計されており、結果としてトン当たりコストを低減させます。

利点

最適化されたバケット設計

強力なCat製バケットの設計により、極めて過酷な作業でも最高レベルの生産性を確保できます。

高い耐久性

バケットの材料、設計、製造は、坑内採掘の過酷な環境と搬送する研磨物質に合わせて特別に
考慮されています。

複数のCAT G.E.Tを利用可能

このバケットには複数のCATグランドエンゲージツールとアタッチメントを利用できます。

製品仕様 R1600H用、5.9 m3(7.7 yd3)

バケットグループ部品番号 514-5720 514-5720
機械モデル R1600H R1600H
グランドエンゲージツール(GET)システム モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA) モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)
バケット容量 5.9 yd³ 7.7 m³
カッティングエッジまでのバケット幅、GETを除く 114.2 in 2900 mm
質量 - ベースバケット 7304 lb 3313 kg
質量 - MWO GET付きバケット 10889 lb 4868 kg
質量 - BOHA GET付きバケット 7216 lb 4939 kg

R1600H用、5.9 m3(7.7 yd3) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

CATダンプバケット

ダンプバケット付きCAT R1600H

ダンプバケット2付きCAT R1600H

CATダンプバケット
ダンプバケット付きCAT R1600H
ダンプバケット2付きCAT R1600H