R1600H坑内採鉱用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ R1600H

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat® C11
Cat® C11
公称ペイロード容量
22487 lb
10200 kg
内径
5.1 in
130 mm

概要

R1600H坑内採掘ローダは、最も過酷な坑内採掘作業にも対応するよう設計されました。機動性と堅牢な構造を備えメンテナンスが容易なコンパクト設計により、優れた生産性、長い耐用年数、低いオペレーティングコストを確保しています。
性能を重視して開発され、快適性を重視して設計され、耐久性を重視して製造されています。

製品仕様 R1600H

エンジンモデル Cat® C11 Cat® C11
内径 5.1 in 130 mm
行程 5.5 in 140 mm
総行程容積(排気量) 680.4 in³ 11.1 l
注記(1) 定格出力は、指定された標準条件のもとでテストされた場合に、1,800 rpmの定格回転数に適用されます。 定格出力は、指定された標準条件のもとでテストされた場合に、1,800 rpmの定格回転数に適用されます。
注記(2) 定格は、気温25 °C(77 °F)、気圧計が100 kPa(29.61 Hg)を示す、SAE J1995の標準的な空気状態におけるものです。出力は、16 °C(60 °F)におけるAPI比重が35、LHVが42,780 kJ/kg(18,390 BTU/lb)の燃料で、エンジンを30 °C(86 °F)で使用した場合のものです。 定格は、気温25 °C(77 °F)、気圧計が100 kPa(29.61 Hg)を示す、SAE J1995の標準的な空気状態におけるものです。出力は、16 °C(60 °F)におけるAPI比重が35、LHVが42,780 kJ/kg(18,390 BTU/lb)の燃料で、エンジンを30 °C(86 °F)で使用した場合のものです。
注記(3) Tier 3エンジンでは3,048 m(10,000 ft)まで、VRエンジンでは1,828 m(6,000 ft)までは、エンジンの出力レベルを下げる必要はありません。 Tier 3エンジンでは3,048 m(10,000 ft)まで、VRエンジンでは1,828 m(6,000 ft)までは、エンジンの出力レベルを下げる必要はありません。
注記(4) 換気損失低減パッケージはオプションです。 換気損失低減パッケージはオプションです。
注(5) オプションで米国EPA Tier 3およびEU Stage IIIA相当の排出ガス基準適合エンジンも用意されています。 オプションで米国EPA Tier 3およびEU Stage IIIA相当の排出ガス基準適合エンジンも用意されています。
公称ペイロード容量 22487 lb 10200 kg
機械総質量 97453 lb 44204 kg
静止転倒荷重 - 正面 - リフトアーム水平 57110 lb 25905 kg
静止転倒荷重 - フルターン時 - リフトアーム水平 46067 lb 21803 kg
掘削力 - チルト(ISO) 39524 lb 17928 kg
掘削力 - リフト(ISO) 42333 lb 19202 kg
前進 - 1速 2.8 mile/h 4.5 km/h
前進 - 2速 5.6 mile/h 9 km/h
前進 - 3速 10.4 mile/h 16.8 km/h
前進 - 4速 17.1 mile/h 27.5 km/h
後進 - 1速 3.1 mile/h 5 km/h
後進 - 2速 6.8 mile/h 11 km/h
後進 - 3速 11.8 mile/h 19 km/h
後進 - 4速 18.2 mile/h 29.3 km/h
上げ 7.6 秒 7.6 秒
ダンプ 1.6 秒 1.6 秒
下げ、空け、浮き下げ 2 秒 2 秒
合計サイクルタイム 11.2 秒 11.2 秒
バケット容量 4.2~5.9 m³(5.5~7.7 yd³) 4.2~5.9 m³(5.5~7.7 yd³)
ダンプバケット - 1 5.5 yd³ 4.2 m³
ダンプバケット - 2 - 標準バケット 6.3 yd³ 4.8 m³
ダンプバケット - 3 7.3 yd³ 5.6 m³
ダンプバケット - 4 7.7 yd³ 5.9 m³
イジェクタバケット 6.3 yd³ 4.8 m³
外側最小旋回半径* 261.3 in 6638 mm
内側最小旋回半径* 129.6 in 3291 mm
アクスルオシレーション 10° 10°
アーティキュレート角度 42.5° 42.5°
注記 *クリアランス寸法は参考値です。 *クリアランス寸法は参考値です。
タイヤサイズ: 18.00 × 25 18.00 × 25
エンジンクランクケース - フィルタ付き 8.98 gal(US) 34 l
トランスミッション 12.4 gal(US) 47 l
作動油タンク 33 gal(US) 125 l
冷却系統 16.1 gal(US) 61 l
フロントディファレンシャル/ファイナルドライブ 21.1 gal(US) 80 l
リアディファレンシャル/ファイナルドライブ 21.1 gal(US) 80 l
燃料タンク 105.7 gal(US) 400 l
セカンダリ燃料タンク - 装着の場合 87.2 gal(US) 330 l
規格 ROPS/FOPS認証キャブ ROPS/FOPS認証キャブ

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 坑内採掘用Cat Command

    坑内採掘用Cat® MineStar™ Commandは、ロード・ホール・ダンプ機械の遠隔操作を可能にし、即座に生産性と効率性の向上を実現します。このシステムは、オペレータを危険な環境から解放することで、安全性を向上させます。また、シフトチェンジ、ブラスト時間、およびオペレータをフェースから離す可能性のあるその他の条件に必要なダウンタイムを削減することで、目視によるマッキング作業よりも機械の稼働率を向上させます。
    オプションは単純な見通し線から完全な自律性まで幅広いです。このビルディングブロックアプローチにより、採掘者は最も経済的なエントリーポイントで価値を獲得することができ、同時に技術の成熟度が高まるにつれてスケーラビリティが可能になります。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

坑内採掘用Cat® MineStar™ Commandは、ロード・ホール・ダンプ機械の遠隔操作を可能にし、即座に生産性と効率性の向上を実現します。このシステムは、オペレータを危険な環境から解放することで、安全性を向上させます。また、シフトチェンジ、ブラスト時間、およびオペレータをフェースから離す可能性のあるその他の条件に必要なダウンタイムを削減することで、目視によるマッキング作業よりも機械の稼働率を向上させます。
オプションは単純な見通し線から完全な自律性まで幅広いです。このビルディングブロックアプローチにより、採掘者は最も経済的なエントリーポイントで価値を獲得することができ、同時に技術の成熟度が高まるにつれてスケーラビリティが可能になります。

テクノロジを見る
  • 坑内採掘用Cat Fleet

    坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

R1600H坑内採鉱用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

R1600H坑内採鉱用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

R1600H坑内採鉱用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

R1600H坑内採鉱用ロードホールダンプ(LHD)ローダ
R1600H坑内採鉱用ロードホールダンプ(LHD)ローダ
R1600H坑内採鉱用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

360 View
360 View

R1600H を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較