R1700およびR1700 XE用、5.7 m3(7.5 yds3)

ダンプバケット R1700およびR1700 XE用、5.7 m3(7.5 yds3)

5.7m3 (7.5 yds3) for R1700 & R1700 XE

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

バケットグループ部品番号
467-1827
467-1827
機械モデル
R1700およびR1700 XE
R1700およびR1700 XE
グランドエンゲージツール(GET)システム
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock

概要

作業に適したワークツールをお選びください

CAT®坑内採鉱用ローダバケットは、すべてのCAT製品と同じ強度と靭性を備えています。最適な積込み性能と構造信頼性を実現するよう設計されており、結果としてトン当たりコストを低減させます。

利点

最適化されたバケット設計

強力なCat製バケットの設計により、極めて過酷な作業でも最高レベルの生産性を確保できます。

高い耐久性

バケットの材料、設計、製造は、坑内採掘の過酷な環境と搬送する研磨物質に合わせて特別に
考慮されています。

複数のCAT G.E.Tを利用可能

このバケットには複数のCATグランドエンゲージツールとアタッチメントを利用できます。

製品仕様 R1700およびR1700 XE用、5.7 m3(7.5 yds3)

バケットグループ部品番号 467-1827 467-1827
機械モデル R1700およびR1700 XE R1700およびR1700 XE
グランドエンゲージツール(GET)システム モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock
バケット容量 7.5 yd³ 5.7 m³
カッティングエッジまでのバケット幅、GETを除く 111 in 2830 mm
質量 - ベースバケット 7520 lb 3411 kg
質量 - MWO GET付きバケット 12496 lb 5668 kg
質量 - BOHA GET付きバケット 12800 lb 5806 kg
質量 - Durilock D50S GET付きバケット 13137 lb 5959 kg

R1700およびR1700 XE用、5.7 m3(7.5 yds3) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

CATダンプバケット

ダンプバケット付きCAT R1700

ダンプバケット2付きCAT R1700

CATダンプバケット
ダンプバケット付きCAT R1700
ダンプバケット2付きCAT R1700