R1600H用、4.2 m3(5.5 yds3)

ダンプバケット R1600H用、4.2 m3(5.5 yds3)

4.2m3 (5.5 yds3) for R1600H

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

バケットグループ部品番号
514-5710
514-5710
機械モデル
R1600H
R1600H
グランドエンゲージツール(GET)システム
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)

概要

作業に適したワークツールをお選びください

CAT®坑内採鉱用ローダバケットは、すべてのCAT製品と同じ強度と靭性を備えています。最適な積込み性能と構造信頼性を実現するよう設計されており、結果としてトン当たりコストを低減させます。

利点

最適化されたバケット設計

強力なCat製バケットの設計により、極めて過酷な作業でも最高レベルの生産性を確保できます。

高い耐久性

バケットの材料、設計、製造は、坑内採掘の過酷な環境と搬送する研磨物質に合わせて特別に
考慮されています。

複数のCAT G.E.Tを利用可能

このバケットには複数のCATグランドエンゲージツールとアタッチメントを利用できます。

製品仕様 R1600H用、4.2 m3(5.5 yds3)

バケットグループ部品番号 514-5710 514-5710
機械モデル R1600H R1600H
グランドエンゲージツール(GET)システム モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA) モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)
バケット容量 5.5 yd³ 4.2 m³
カッティングエッジまでのバケット幅、GETを除く 102.4 in 2600 mm
質量 - ベースバケット 6036 lb 2738 kg
質量 - MWO GET付きバケット 9220 lb 4182 kg
質量 - BOHA GET付きバケット 9255 lb 4198 kg

R1600H用、4.2 m3(5.5 yds3) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

CATダンプバケット

ダンプバケット付きCAT R1600H

ダンプバケット2付きCAT R1600H

CATダンプバケット
ダンプバケット付きCAT R1600H
ダンプバケット2付きCAT R1600H