R1700用、7.5m3(9.8 yd3)

ボルト一体型バケット R1700用、7.5m3(9.8 yd3)

7.5m3 (9.8 yds3) for R1700

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

バケットグループ部品番号
581-6671
581-6671
機械モデル
R1700およびR1700 XE
R1700およびR1700 XE
グランドエンゲージツール(GET)システム
モジュール式溶接付け、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock
モジュール式溶接付け、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock

概要

立坑鉱山で使いやすいボルト一体型バケット

CAT®ボルト一体型バケットは、坑内採掘における輸送、組立て、手直しに伴う時間とコストを軽減する目的に特化した設計で、修理費用と休車時間を抑制するほか、機械の生産性を高めます。

利点

操作の安全性

CATボルト一体型バケットには熟練したメンテナンスオペレータによる坑内での溶接作業の必要がなく、安全性リスクの引き下げと修理時間の短縮につながります。

高い耐久性

バケットの材料、設計、製造は、坑内採掘の過酷な環境と搬送する研磨物質に合わせて特別に
考慮されています。

モジュール方式によるメリット

バケットはモジュール設計で、迅速に組み立てることができます。

製品仕様 R1700用、7.5m3(9.8 yd3)

バケットグループ部品番号 581-6671 581-6671
機械モデル R1700およびR1700 XE R1700およびR1700 XE
グランドエンゲージツール(GET)システム モジュール式溶接付け、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock モジュール式溶接付け、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock
バケット容量 8.9 yd³ 6.8 m³
質量 - ベースバケット 9775 lb 4425 kg
幅 - ベースバケット 134.6 in 3418 mm
高さ - ベースバケット 73.2 in 1860 mm
深さ - ベースバケット 58.3 in 1480 mm
質量 - MWO GET付きバケット 14363 lb 6515 kg
幅 - MWO GET付きバケット 134.6 in 3418 mm
高さ - MWO GET付きバケット 77.3 in 1963 mm
深さ - MWO GET付きバケット 103.9 in 2638 mm
質量 - BOHA GET付きバケット 14716 lb 6675 kg
幅 - BOHA GET付きバケット 134.6 in 3418 mm
高さ - BOHA GET付きバケット 76.6 in 1946 mm
深さ - BOHA GET付きバケット 100.9 in 2564 mm
質量 - Durilock D50S GET付きバケット 14881 lb 6750 kg
幅 - Durilock D50S GET付きバケット 134.6 in 3418 mm
高さ - Durilock D50S GET付きバケット 76.1 in 1932 mm
深さ - Durilock D50S GET付きバケット 102.4 in 2600 mm

R1700用、7.5m3(9.8 yd3) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

BOHA付きBTB

BTBの写真

D50S付きBTB

BOHA付きBTB
BTBの写真
D50S付きBTB