R1300G用、3.4 m3(4.4 yds3)

ダンプバケット R1300G用、3.4 m3(4.4 yds3)

3.4m3 (4.4 yds3) for R1300G

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

バケットグループ部品番号
243-6224
243-6224
機械モデル
R1300G
R1300G
グランドエンゲージツール(GET)システム
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)

概要

作業に適したワークツールをお選びください

CAT®坑内採鉱用ローダバケットは、すべてのCAT製品と同じ強度と靭性を備えています。最適な積込み性能と構造信頼性を実現するよう設計されており、結果としてトン当たりコストを低減させます。

利点

最適化されたバケット設計

強力なCat製バケットの設計により、極めて過酷な作業でも最高レベルの生産性を確保できます。

高い耐久性

バケットの材料、設計、製造は、坑内採掘の過酷な環境と搬送する研磨物質に合わせて特別に
考慮されています。

複数のCAT G.E.Tを利用可能

このバケットには複数のCATグランドエンゲージツールとアタッチメントを利用できます。

製品仕様 R1300G用、3.4 m3(4.4 yds3)

バケットグループ部品番号 243-6224 243-6224
機械モデル R1300G R1300G
グランドエンゲージツール(GET)システム モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA) モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)
バケット容量 4.4 yd³ 3.4 m³
カッティングエッジまでのバケット幅、GETを除く 94.5 in 2400 mm
質量 - ベースバケット 4627 lb 2099 kg
質量 - MWO GET付きバケット 7244 lb 3286 kg
質量 - BOHA GET付きバケット 7216 lb 3273 kg

R1300G用、3.4 m3(4.4 yds3) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

CATダンプバケット

ダンプバケット付きCAT R1300G

ダンプバケット2付きCAT R1300G

CATダンプバケット
ダンプバケット付きCAT R1300G
ダンプバケット2付きCAT R1300G