R1700用、7.2 m3(9.4 yd3)

ダンプバケット R1700用、7.2 m3(9.4 yd3)

7.2m3 (9.4 yds3) for R1700

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

バケットグループ部品番号
616-0585
616-0585
機械モデル
R1700
R1700
グランドエンゲージツール(GET)システム
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock

概要

作業に適したワークツールをお選びください

CAT®坑内採鉱用ローダバケットは、すべてのCAT製品と同じ強度と靭性を備えています。最適な積込み性能と構造信頼性を実現するよう設計されており、結果としてトン当たりコストを低減させます。

利点

最適化されたバケット設計

強力なCat製バケットの設計により、極めて過酷な作業でも最高レベルの生産性を確保できます。

高い耐久性

バケットの材料、設計、製造は、坑内採掘の過酷な環境と搬送する研磨物質に合わせて特別に
考慮されています。

複数のCAT G.E.Tを利用可能

このバケットには複数のCATグランドエンゲージツールとアタッチメントを利用できます。

製品仕様 R1700用、7.2 m3(9.4 yd3)

バケットグループ部品番号 616-0585 616-0585
機械モデル R1700 R1700
グランドエンゲージツール(GET)システム モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)、Durilock
バケット容量 9.4 yd³ 7.2 m³
カッティングエッジまでのバケット幅、GETを除く 115 in 2932 mm
質量 - ベースバケット 8827 lb 4044 kg
質量 - MWO GET付きバケット 13300 lb 6033 kg
質量 - BOHA GET付きバケット 13598 lb 6168 kg
質量 - Durilock D50S GET付きバケット 13942 lb 6324 kg

R1700用、7.2 m3(9.4 yd3) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

CATダンプバケット

ダンプバケット付きCAT R1700

ダンプバケット2付きCAT R1700

CATダンプバケット
ダンプバケット付きCAT R1700
ダンプバケット2付きCAT R1700