R3000H坑内採鉱用LHD(積込み-運搬-ダンプ)ローダ

坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ R3000H

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat® C15アサート™
Cat® C15アサート™
公称ペイロード容量
44092 lb
20000 kg
内径
5.4 in
137.2 mm

概要

R3000H坑内採掘ローダは、最も過酷な坑内採掘作業にも対応するよう設計されました。 機動性と堅牢な構造を備え、メンテナンスが容易なコンパクト設計により、優れた生産性、長い耐用年数、低いオペレーティング・コストを確実に達成します。 優れた性能と快適性、そして高い耐久性。

製品仕様 R3000H

エンジンモデル Cat® C15アサート™ Cat® C15アサート™
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6.8 in 171.5 mm
総行程容積(排気量) 927.6 in³ 15.2 l
公称ペイロード容量 44092 lb 20000 kg
機械総質量 177273 lb 80410 kg
静止転倒荷重 - 正面 - リフトアーム水平 104199 lb 47264 kg
静止転倒荷重(フル・ターン、前方リフト、アーム水平) 88191 lb 40003 kg
掘削力 - SAE 61773 lb 28020 kg
前進 - 1速 3.4 mile/h 5.5 km/h
前進 - 2速 6 mile/h 9.7 km/h
前進 - 3速 10.7 mile/h 17.3 km/h
前進 - 4速 19.6 mile/h 31.6 km/h
後進 - 1速 4.1 mile/h 6.7 km/h
後進 - 2速 7.6 mile/h 12.3 km/h
後進 - 3速 13.4 mile/h 21.6 km/h
後進 - 4速 21 mile/h 33.8 km/h
上げ 8.8 秒 8.8 秒
ダンプ 1.85 秒 1.85 秒
下げ、空け、浮き下げ 3.54 秒 3.54 秒
合計サイクルタイム 14.2 秒 14.2 秒
バケット容量 8.3~11.6 m3(10.9~15.2 yd3) 8.3~11.6 m3(10.9~15.2 yd3)
外側最小旋回半径** 296.7 in 7536 mm
内側最小旋回半径** 127.8 in 3247 mm
アクスル・オシレーション 8 ° 8 °
アーティキュレート角度 42.5 ° 42.5 °
タイヤサイズ: 35/65 R33 VSNT 35/65 R33 VSNT
エンジンクランクケース 9 gal(US) 34 l
トランスミッション 16.4 gal(US) 62 l
作動油タンク 37 gal(US) 140 l
冷却系統 19.8 gal(US) 75 l
フロントディファレンシャル/ファイナルドライブ 31.4 gal(US) 119 l
フロントディファレンシャルおよびファイナルドライブ - アクスルオイル冷却水装備 42 gal(US) 159 l
リアディファレンシャルおよびファイナルドライブ - アクスルオイル冷却水装備 44.1 gal(US) 167 l
燃料タンク 406.5 gal(US) 1539 l
リアディファレンシャル/ファイナルドライブ 33.5 gal(US) 127 l

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 坑内採掘用Cat Command

    坑内採掘用Cat® MineStar™ Commandは、ロード・ホール・ダンプ機械の遠隔操作を可能にし、即座に生産性と効率性の向上を実現します。このシステムは、オペレータを危険な環境から解放することで、安全性を向上させます。また、シフトチェンジ、ブラスト時間、およびオペレータをフェースから離す可能性のあるその他の条件に必要なダウンタイムを削減することで、目視によるマッキング作業よりも機械の稼働率を向上させます。
    オプションは単純な見通し線から完全な自律性まで幅広いです。このビルディングブロックアプローチにより、採掘者は最も経済的なエントリーポイントで価値を獲得することができ、同時に技術の成熟度が高まるにつれてスケーラビリティが可能になります。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

坑内採掘用Cat® MineStar™ Commandは、ロード・ホール・ダンプ機械の遠隔操作を可能にし、即座に生産性と効率性の向上を実現します。このシステムは、オペレータを危険な環境から解放することで、安全性を向上させます。また、シフトチェンジ、ブラスト時間、およびオペレータをフェースから離す可能性のあるその他の条件に必要なダウンタイムを削減することで、目視によるマッキング作業よりも機械の稼働率を向上させます。
オプションは単純な見通し線から完全な自律性まで幅広いです。このビルディングブロックアプローチにより、採掘者は最も経済的なエントリーポイントで価値を獲得することができ、同時に技術の成熟度が高まるにつれてスケーラビリティが可能になります。

テクノロジを見る
  • 坑内採掘用Cat Fleet

    坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

R3000H坑内採鉱用LHD(積込み-運搬-ダンプ)ローダ

R3000H坑内採鉱用LHD(積込み-運搬-ダンプ)ローダ

R3000H坑内採鉱用LHD(積込み-運搬-ダンプ)ローダ

R3000H坑内採鉱用LHD(積込み-運搬-ダンプ)ローダ

R3000H坑内採鉱用LHD(積込み-運搬-ダンプ)ローダ
R3000H坑内採鉱用LHD(積込み-運搬-ダンプ)ローダ
R3000H坑内採鉱用LHD(積込み-運搬-ダンプ)ローダ
R3000H坑内採鉱用LHD(積込み-運搬-ダンプ)ローダ

360 View

R3000H を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較