R2900G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ R2900G

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat® C15
Cat® C15
公称ペイロード容量
37920 lb
17200 kg
内径
5.4 in
137.2 mm

概要

R2900G坑内採鉱用ローダは、坑内採掘作業において積込みおよび運搬を高い生産性と低いトン当たりコストで行えるよう設計されています。機動性と堅牢な構造を備え、メンテナンスが容易なコンパクト設計により、優れた生産性、長い耐用年数、低いオペレーティングコストを確実に達成します。優れた性能と快適性、そして高い耐久性。

製品仕様 R2900G

エンジンモデル Cat® C15 Cat® C15
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6.8 in 171.5 mm
総行程容積(排気量) 927.9 in³ 15.2 l
公称ペイロード容量 37920 lb 17200 kg
機械総質量 155095 lb 70350 kg
静止転倒荷重 - 正面 - リフトアーム水平 88015 lb 39923 kg
静止転倒荷重 - フルターン時 - リフトアーム水平 75109 lb 34069 kg
掘削力 - SAE 60298 lb 27346 kg
注記 *計算された質量。 *計算された質量。
前進 - 1速 3.4 mile/h 5.4 km/h
前進 - 2速 6 mile/h 9.7 km/h
前進 - 3速 10.7 mile/h 17.3 km/h
前進 - 4速 18.5 mile/h 29.8 km/h
後進 - 1速 4.1 mile/h 6.6 km/h
後進 - 2速 7.3 mile/h 11.8 km/h
後進 - 3速 13 mile/h 21 km/h
後進 - 4速 22 mile/h 35.5 km/h
上げ 9.2 秒 9.2 秒
ダンプ 3.4 秒 3.4 秒
下げ、空け、浮き下げ 3.1 秒 3.1 秒
合計サイクルタイム 15.7 秒 15.7 秒
外側最小旋回半径 288.3 in 7323 mm
内側最小旋回半径 133.2 in 3383 mm
アクスルオシレーション
アーティキュレート角度 42.5° 42.5°
タイヤサイズ: 29.5 x 29 34プライVSMS 29.5 x 29 34プライVSMS
エンジンクランクケース 9 gal(US) 34 l
トランスミッション 16.4 gal(US) 62 l
作動油タンク 37 gal(US) 140 l
冷却系統 19.8 gal(US) 75 l
フロントディファレンシャル/ファイナルドライブ 31.4 gal(US) 119 l
リアディファレンシャル/ファイナルドライブ 33.5 gal(US) 127 l
フロントディファレンシャルおよびファイナルドライブ - アクスルオイル冷却水装備 42 gal(US) 159 l
リアディファレンシャルおよびファイナルドライブ - アクスルオイル冷却水装備 44.1 gal(US) 167 l
燃料タンク - デュアル 376.4 gal(US) 1425 l
ブレーキ ISO 3450、AS2958.1、CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450、AS2958.1、CAN-CSA424.30-M90
キャブ - FOPS ISO 3449、SAE J231、AS2294.3、EN13627 ISO 3449、SAE J231、AS2294.3、EN13627
キャブ - ROPS ISO 3471、SAE J1040、AS2294.2、EN13510 ISO 3471、SAE J1040、AS2294.2、EN13510

R2900G 標準装備

電気系統

  • キャブ内12 V電源
  • オルタネータ、95 A
  • 始動補助ソケット
  • バッテリディスコネクトスイッチ(地上操作用)
  • サーキットブレーカ(80 A)
  • 腐食防止用スプレー
  • 診断コネクタ
  • 電気式始動(24 V)
  • エンジンシャットダウンスイッチ
    - 左側後部
    - 右側後部
  • 外部照明システム(フロントおよびリア)、ハロゲン作業灯
  • ローメンテナンスバッテリ
  • 後進アラーム
  • 始動および充電システム

運転席

  • Catエレクトロニックモニタリングシステム(Cat EMS)
  • 電気式ホーン
  • ゲージ
    – エンジンクーラント温度
    – トランスミッション冷却水温度
    – 作動油温度
    – 燃料レベル
    – スピードメータ
    – タコメータ
  • インジケータライト
    - 警告灯
    - ブレーキ残存圧力
  • 油圧レベル低下警告
  • 開放型ROPS/FOPS運転室構造
  • 着座検知システム(自動パーキングブレーキ)
  • パイロット油圧式作業装置コントロール(シングルジョイスティック)
  • 表示灯押しボタンパネル
  • サスペンションシート(巻取リ式シートベルト装備)
  • STICステアリング

パワートレーン

  • Cat C15 ATAACディーゼルエンジン(6気筒)
  • ブレーキアクスル冷却
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • エンジン吸気プレクリーナ
  • エンジンオイルフィルタ(リモート取付け式)
  • ヒートシールド
  • ロングライフクーラント
  • プラネタリ式パワーシフトトランスミッション(オートマチックシフトコントロール、前進4速/後進4速)
  • ラジエータ(クロスフロー)
  • ラジエータキャップ手動開放
  • リム(5分割、チューブレス)
  • SAFR™密閉油圧式湿式多板ブレーキ
  • トルクコンバータ(自動ロックアップクラッチ付き)
  • トランスミッションニュートラライザ(オーバライドスイッチ付き)
  • トランスミッションフィルタドレーンタップ

その他の標準装備品

  • ブレーキライト
  • バケット、ダンプ
  • バケットリップ、Hardox 450バケット
  • バケットポジショナ(リターントゥディグ機能)
  • 触媒排気清浄器/マフラグループ
  • デカル、国際ピクトグラフィックス
  • 燃料系統
    – デュアル燃料タンク
    – 燃料系統手動シャットオフタップ
  • エンジンおよびトランスミッションベリーガード
  • フェンダ(フロントおよびリア)
  • ファイアウォール
  • 手すり(トップデッキへの昇降用)
  • 取扱説明書(英語版)
  • 保護摩耗バー(100 x 50 mm(4 x 2 in))
  • リム(5分割、チューブレス)
  • セミ集中潤滑ポイント
  • S·O·Sポート
    - 冷却水
    - エンジンオイル
    - 作動油
    - トランスミッションオイル
  • スイングアウトラジエータグリル
  • タイヤおよびリム:タイヤは機械価格表の必須アタッチメントのセクションから選択してください。機械の基本価格には、標準のチューブレスリム相当額のみが含まれます。

R2900G オプション装備品

オプション装備品

  • バッテリおよびエンジンシャットダウンスイッチ
    - 地盤面アイソレーション、キャブ内アイソレーションスイッチ
    - 地盤面アイソレーション、エンジンシャットダウンスイッチ
    - 地盤面アイソレーション、キャブ内アイソレーション、エンジンシャットダウンスイッチ
  • ブレーキ圧力ゲージ
  • ブレーキ解除仕様
    - リカバリフック
    - リカバリバー
  • バケット
    - 標準または高貫入バケットプロファイル
    - 各種サイズ、ダンプ(6.3 m³/8.2 yd³~8.9 m³/11.6 yd³)
    - バケットスピルガード
  • バケット、コーナ部
    - 鋳鋼製コーナ、シャンク対応
    - 鋳鋼製コーナ(その他の全装置)
  • バケットハードウェア
    - カッティングエッジ(Cat溶接付け)
    - カッティングエッジ(ハーフアロー、水平面)
    - ヒールシュラウド
    - 機械取付け式シュラウド(MAS、Mechanical Attached Shroud)
    - 機械取付け式摩耗プレートシステム(MAWPS、Mechanically Attached Wear Plate System)、カッティングエッジ保護
    - 機械取付け式摩耗プレートシステム(MAWPS)、ボトム保護
    - 保護パッド(バケット底部)
    - 摩耗バー
    - 摩耗ライナ(7.2 m³/9.4 yd³および8.3 m³/10.9 yd³バケット)
  • バケットリップ
    - 完全溶接付けまたはタック溶接付けリップ
    - ベアリップ(ハードウェアなし)
    - MAS(Mechanical Attached Shroud、機械取付け式シュラウド)対応
  • カメラ(カラー、後ろ向き)
  • チェーン対応フロントフェンダ(チェーンを含まない)
  • カバー(輸送時盗難防止用)
  • ドローバーアタッチメント(ボルトオン式)
  • エンジンオプション
    - ディーゼルパティキュレートフィルタ(VRエンジン用のみ)
    - エンジン、換気損失低減(VR、Ventilation Reduction)
    - エンジン、Tier 3
  • 照明
    - 外部照明システム(フロントおよびリア)、LED作業灯
    - ハイ/ロービーム機能
    - トラック積込みライト、フロントフレーム下側
  • 高速充填システム
    - 冷却水
    - エンジンオイル
    - 燃料(デュアルタンク)
    - 作動油
    - トランスミッションオイル
  • 火災鎮静システム
    - Ansul(粉末)
    - 泡消火剤(水性)
  • 油水類
    - アークチック冷却水
    - アークチック燃料
  • フロントライトプロテクタ
  • 燃料系統
    - ダブルブレード燃料ライン(ステンレススリーブ)
    - 標準ブレード燃料ライン(ダブルブレード油圧ホース)
  • ガード(リアサイドクォータウィンドウ)
  • ハンドレール
    - 手すり(トップデッキへの昇降用)
    - トップデッキ上に折りたたみ式
  • 油圧システム
    - 付け替え用作業装置/パイロットコントロールコンフィギュレーション
  • 潤滑系統
    - 自動
    - 集中型
  • 鉱山搬送対応リアフレーム(タック溶接)
  • 運転室ROPS/FOPS(密閉式)
    – エアコンディショナ
    – キャブ加圧およびフィルタ
    – ダクト(ウィンドウデミスター)
    – 車内灯
    – ヒータ
    – ラジオ対応コンパートメント(ラジオおよびスピーカ)
    – 支柱(キャブドア)
  • 取扱説明書
    - 中国語
    - フランス語
    - インドネシア語
    - ポルトガル語
    - ロシア語
    - スペイン語
  • パーキングブレーキスイッチ作動
    – 押して適用
    – 引いて適用
  • ペイロードコントロールシステム
    - ペイロードコントロールシステム(PCS、Payload Control System)
    - Loadrite L2180
  • リモートコントロールインターフェイス(トランスミッタおよびレシーバは除く)
    – RCT
  • リバーシブルステアリング
  • 反射テープ
  • ライドコントロールシステム
  • リム
    - リム識別番号
    - スペア(チューブレス)
  • シート
    - シートカバー(ティー、エア、標準)
    - サスペンションシート(ティー、ビニール)
    - サスペンションシート(エア、ビニール)
  • セカンダリステアリングシステム
  • サービスツール
    - ブレーキ摩耗ゲージ
    - コレットジャッキングボルト
    - 診断ボックス
    - リカバリバー(ブレーキ解除用、リカバリバーシステム)
    - ソケット伸張(ホイールナット)
    - その他のツールに関する参考部品マニュアル
  • スイッチ類
    - エンジンシャットダウン、火災鎮静システム起動
    - アイドルタイマ
    - エンジンシャットダウン/アイドルタイマ
  • 技術
    - 坑内採掘用Command
    - 重要情報管理システム(VIMS)Gen 3
    - 電子式アクセスモジュール(要自動化)
  • タイヤ仕様
    - タイヤ(29.5 × R29 VSMS 2、ブリヂストン)
    - タイヤ(29.5 × R29 VSDL L5、ブリヂストン)
    - タイヤ(29.5 x R29 XMine D2、ミシュラン)
    - タイヤ(29.5 x R29 XSMD2 L5S、ミシュラン)
  • 摩耗保護バー
    - キャブ/ROPS
    - 作動油タンク
    - ラジエータ
  • ウィンドウ
    - 一重ガラス
    - 二重ガラス
  • 注記:地域により、ご使用になれない機能もあります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 坑内採掘用Cat Command

    坑内採掘用Cat® MineStar™ Commandは、ロード・ホール・ダンプ機械の遠隔操作を可能にし、即座に生産性と効率性の向上を実現します。このシステムは、オペレータを危険な環境から解放することで、安全性を向上させます。また、シフトチェンジ、ブラスト時間、およびオペレータをフェースから離す可能性のあるその他の条件に必要なダウンタイムを削減することで、目視によるマッキング作業よりも機械の稼働率を向上させます。
    オプションは単純な見通し線から完全な自律性まで幅広いです。このビルディングブロックアプローチにより、採掘者は最も経済的なエントリーポイントで価値を獲得することができ、同時に技術の成熟度が高まるにつれてスケーラビリティが可能になります。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

坑内採掘用Cat® MineStar™ Commandは、ロード・ホール・ダンプ機械の遠隔操作を可能にし、即座に生産性と効率性の向上を実現します。このシステムは、オペレータを危険な環境から解放することで、安全性を向上させます。また、シフトチェンジ、ブラスト時間、およびオペレータをフェースから離す可能性のあるその他の条件に必要なダウンタイムを削減することで、目視によるマッキング作業よりも機械の稼働率を向上させます。
オプションは単純な見通し線から完全な自律性まで幅広いです。このビルディングブロックアプローチにより、採掘者は最も経済的なエントリーポイントで価値を獲得することができ、同時に技術の成熟度が高まるにつれてスケーラビリティが可能になります。

テクノロジを見る
  • 坑内採掘用Cat Fleet

    坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

R2900G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

R2900G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

R2900G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

R2900G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ
R2900G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ
R2900G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

R2900G を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較