R1700 XE(二次電池式)

坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ R1700 XE(二次電池式)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力 - ピーク
335 hp
250 kW
バケット容量
5.7 ~ 7.5 m³(7.5 ~ 9.8 yd³)
5.7 ~ 7.5 m³(7.5 ~ 9.8 yd³)
公称ペイロード容量
33069 lb
15000 kg

概要

優れた生産性。排出ガスゼロ。

エンジン排熱や排出ガスなしで、定評あるCAT® R1700坑内採掘用ローダのクラス最高の積載質量と優れた生産性を実現できたらどうでしょうか。そんな方に朗報です。業界唯一の車載バッテリを搭載した、高生産性で排出ガスがゼロのローダ、R1700 XE二次電池式LHDをご紹介します。充電は迅速であり、耐久性の高い可搬式CAT MEC500充電器を2つ接続することで、20分未満で充電できます。これは、高価な据付けの充電ステーションインフラストラクチャの代わりになり、追加のバッテリ、バッテリの取扱い、バッテリ交換の必要がなくなります。また、機械は積込みを最適化する自動掘削機能を備え、工場出荷時点で自律運用に対応しています。さらに、お客様の求めるパワフルな性能、最大限のアップタイム、低いオペレーティングコストを実現します。

利点

二次電池動力

推進力が100%二次電池のため、排出ガスがゼロで発熱量が大幅に減少

生産性を重視

15メートルトンの積載質量による、R1700に匹敵する性能と自動掘削機能による最適化された積込み

車載高速充電

バッテリを機械に搭載したまま、2つのCAT MEC500充電器を使用して20分未満で満充電

製品仕様 R1700 XE(二次電池式)

バケット容量 5.7 ~ 7.5 m³(7.5 ~ 9.8 yd³) 5.7 ~ 7.5 m³(7.5 ~ 9.8 yd³)
公称ペイロード容量 33069 lb 15000 kg
作動重量 107460 lb 48743 kg
輸送質量 114460 lb 51918 kg
掘削力 - リフトおよびチルト 53330 lb 24190 kg
静止転倒荷重 - 正面 - リフトアーム水平 108500 lb 49203 kg
静止転倒荷重 - フルターン時 - リフトアーム水平 89600 lb 40649 kg
ライドコントロール はい はい
リフト/チルトシステム - 回路 電気油圧式ポジティブ流量コントロール、流量共有 電気油圧式ポジティブ流量コントロール、流量共有
リフト/チルトシステム - ポンプ 可変流量型ピストン/油圧ロードセンシング 可変流量型ピストン/油圧ロードセンシング
最大流量 78.5 gal/min 297 l/min
リリーフバルブ設定 - メイン 4932 psi 34000 kPa
リフトシリンダ - 内径 7 in 170 mm
リフトシリンダ - ストローク 33 in 830 mm
チルトシリンダ - 内径 8 in 210 mm
チルトシリンダ - ストローク 22 in 564 mm
上げ 6.8 秒 6.8 秒
ダンプ 3.3 秒 3.3 秒
下げ、空け、浮き下げ 2.9 秒 2.9 秒
合計サイクルタイム 13.2 秒 13.2 秒
定格出力 - ピーク 335 hp 250 kW
定格出力 - 公称 295 hp 220 kW
モータタイプ スイッチ連動リラクタンス スイッチ連動リラクタンス
定格トルク(ピーク、公称 = @ 12 km/h [7.5 mph]および公称電力) 3,200 N·m/660 N·m(2,360 lbf-ft/443 lbf-ft) 3,200 N·m/660 N·m(2,360 lbf-ft/443 lbf-ft)
最適化 95% 95%
冷却方法 液体 液体
回生ブレーキ能力 はい はい
整備間隔 12,000 ~ 13,000時間 12,000 ~ 13,000時間
定格出力(ピーク、公称) 303 hp 226 kW
モータタイプ スイッチ連動リラクタンス スイッチ連動リラクタンス
定格トルク(ピーク、公称 = 1,600 rpm相当) 600 N·m/531 N·m(443 lbf-ft/392 lbf-ft) 600 N·m/531 N·m(443 lbf-ft/392 lbf-ft)
最適化 96% 96%
冷却方法 液体 液体
整備間隔 12,000 ~ 13,000時間 12,000 ~ 13,000時間
インバータ定格 350 A(公称DC)、715 VDC 350 A(公称DC)、715 VDC
冷却方法 液体(冷却水) 液体(冷却水)
コンポーネント規格 IP67、IP69K IP67、IP69K
整備間隔 12,000 ~ 13,000時間 12,000 ~ 13,000時間
0 %勾配 - 積載時 11.2 mile/h 18 km/h
0 %勾配 - 非積載時 11.2 mile/h 18 km/h
5 %勾配 - 積載時 9.2 mile/h 14.8 km/h
5 %勾配 - 非積載時 11.2 mile/h 18 km/h
10 %勾配 - 積載時 5.3 mile/h 8.6 km/h
10 %勾配 - 非積載時 6.9 mile/h 11.1 km/h
15 %勾配 - 積載時 3.8 mile/h 6.1 km/h
15 %勾配 - 非積載時 4.9 mile/h 7.9 km/h
20 %勾配 - 積載時 3 mile/h 4.8 km/h
20 %勾配 - 非積載時 3.9 mile/h 6.2 km/h
バッテリ特性 リチウムイオン リチウムイオン
バッテリモニタリング 統合Caterpillarコントロールシステムを使用 統合Caterpillarコントロールシステムを使用
パック電圧 - 公称 715 V 715 V
パックエネルギー容量 - 合計 213 kWh 213 kWh
充電方法 超高速車載充電 超高速車載充電
車載高速充電の充電時間(0 ~ 100 %) 20分未満(MEC500 2個並列)、30分未満(MEC500 1個) 20分未満(MEC500 2個並列)、30分未満(MEC500 1個)
バッテリ冷却方法 冷却された液体(エクステンデッドライフクーラント) 冷却された液体(エクステンデッドライフクーラント)
作動温度限界(外気) 50 °C/-20 °C(122 °F/-4 °F) 50 °C/-20 °C(122 °F/-4 °F)
充電電流、電圧 1,160 A(出力)、820 VDC 1,160 A(出力)、820 VDC
最大充電定格 840 kW(MEC500充電器2個) 840 kW(MEC500充電器2個)
最小充電定格 500 kW 500 kW
充電定格 最大4C(MEC500充電器に適合) 最大4C(MEC500充電器に適合)

R1700 XE(二次電池式) 標準装備

パワートレイン

  • ブレーキアクスル冷却
  • 密閉油圧式湿式多板ブレーキ(SAFR)
  • 機械電源:
    – バッテリ
    – 推進および油圧システム用の独立して制御される2つのモータ

電気系統

  • アラーム(後進)
  • DC-DCコンバータ、8 A
  • 24 Vバッテリディスコネクトスイッチ(グラウンドレベル)
  • 24 Vバッテリ(ローメンテナンスタイプ)
  • HV表示ランプ
  • HVバッテリディスコネクトスイッチ
  • 診断コネクタ
  • 照明(外部、フロント、リア)(LED)
  • 照明、停止、デュアル(LED)
  • ソケット(始動補助)

運転席

  • 密閉式キャブ、ROPS/FOPS認証済み
  • 多目的カラーディスプレイ(CMPD、Color Multi Purpose Display):
    – フロントおよびリアブレーキゲージ
    – システム診断
    – ブレーキ残存警告
  • ホーン(電気式)
  • 計器類/ゲージ:
    – スピードメータ/タコメータ
    – バッテリSOC(State Of Charge、充電状態) レベル
    – 作動油温度
    – バッテリおよびPTO冷却水温度
  • オペレータ着座検知システム
  • 自動ブレーキ作動(ABA、Automatic Brake Application)
  • ライト、警告、残存ブレーキ
  • モニタ、ドアラッチ
  • 電気油圧式作業装置コントロール(シングルジョイスティック)
  • 巻取り式シートベルト
  • マウント、ラジオおよびスピーカ(2個)
  • ストレージボックス、密閉、5 L(3 gal)
  • アームレストおよびニーパッド、個別に調整可能

タイヤ、リム、ホイール

  • タイヤ
  • リム(4個セット):
    – 5個

テクノロジ

  • トラクションコントロール
  • Product Link™ Eliteシステム

その他の装備品

  • ダンプバケット
  • 掘削に戻るためのリフトアームポジショナ

以下のいずれかを選択:

  • キャブ: 標準高さ
  • キャブ: 上昇時の高さ

R1700 XE(二次電池式) オプション装備品

パワートレイン

  • リバーシブル油圧ステアリングライン
  • 流体の高速充填および排出(パワートレインおよび油圧)

電気系統

  • 代替作業装置制御機能
  • キャブ内24 Vバッテリ絶縁スイッチ

運転席

  • カラーリアビューカメラ

タイヤ、リム、ホイール

  • 予備リム

テクノロジ

  • CAT自動掘削
  • ライドコントロール
  • タイヤ圧力モニタリング
  • CAT PAYLOADモニタリング
  • Wi-Fi搭載Product Link Elite(利用可能かどうかは、地域のCatディーラにご確認ください。)
  • 機械用CAT見通し内リモートレシーバ
  • CAT見通し内リモートコンソール(肩越しデザイン)(利用可能かどうかは、地域のCatディーラにご確認ください。)
  • ワイヤレス通信コントロールグループ

その他の装備品

  • 自動給脂
  • Ansul火災鎮静 – 湿式37 L(9.8 gal)
  • ボルトオン式ブレーキ解放リカバリバーまたはリカバリフック
  • ボルト接続バケット
  • ボルトオン式バケットリップ
  • サービスベイライト
  • トラック積込みライト

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 坑内採掘用Cat Command

    坑内採掘用Cat® MineStar™ Commandは、ロード・ホール・ダンプ機械の遠隔操作を可能にし、即座に生産性と効率性の向上を実現します。このシステムは、オペレータを危険な環境から解放することで、安全性を向上させます。また、シフトチェンジ、ブラスト時間、およびオペレータをフェースから離す可能性のあるその他の条件に必要なダウンタイムを削減することで、目視によるマッキング作業よりも機械の稼働率を向上させます。
    オプションは単純な見通し線から完全な自律性まで幅広いです。このビルディングブロックアプローチにより、採掘者は最も経済的なエントリーポイントで価値を獲得することができ、同時に技術の成熟度が高まるにつれてスケーラビリティが可能になります。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

坑内採掘用Cat® MineStar™ Commandは、ロード・ホール・ダンプ機械の遠隔操作を可能にし、即座に生産性と効率性の向上を実現します。このシステムは、オペレータを危険な環境から解放することで、安全性を向上させます。また、シフトチェンジ、ブラスト時間、およびオペレータをフェースから離す可能性のあるその他の条件に必要なダウンタイムを削減することで、目視によるマッキング作業よりも機械の稼働率を向上させます。
オプションは単純な見通し線から完全な自律性まで幅広いです。このビルディングブロックアプローチにより、採掘者は最も経済的なエントリーポイントで価値を獲得することができ、同時に技術の成熟度が高まるにつれてスケーラビリティが可能になります。

テクノロジを見る
  • 坑内採掘用Cat Fleet

    坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

R1700 XE MRG 05

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE MRG 05
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE

R1700 XE発売ビデオ

R1700 XE Walkaround Video

UG Loader video

HRV Commitment video

Autodig video

R1700 XE発売ビデオ
R1700 XE Walkaround Video
UG Loader video
HRV Commitment video
Autodig video

360 View
360 View

R1700 XE(二次電池式) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較