R1300G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ R1300G

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat® 3306B DITA
Cat® 3306B DITA
公称ペイロード容量
14991 lb
6800 kg
内径
4.75 in
120.7 mm

概要

R1300G坑内採掘用ローダは、坑内採掘作業において、低いトン当たり積込み/運搬コストで高い生産性を実現できるモデルです。機動性と堅牢な構造を備えメンテナンスが容易なコンパクト設計により、優れた生産性、長い耐用年数、低いオペレーティングコストを確保しています。
性能を重視して開発され、快適性を重視して設計され、耐久性を重視して製造されています。

製品仕様 R1300G

エンジンモデル Cat® 3306B DITA Cat® 3306B DITA
内径 4.75 in 120.7 mm
行程 6 in 152.4 mm
総行程容積(排気量) 640.75 in³ 10.5 l
注記(1) 定格出力は、指定された規格の標準条件のもとでテストされた場合の、定格回転数2,200 rpmにおける値です。 定格出力は、指定された規格の標準条件のもとでテストされた場合の、定格回転数2,200 rpmにおける値です。
注記(2) 定格は、気温25 °C(77 °F)、気圧計が100 kPa(29.61 inHg)を示す、SAE J1995の標準的な空気状態におけるものです。出力は、16 °C(60 °F)におけるAPI比重が35、LHVが42,780 kJ/kg(18,390 BTU/lb)の燃料で、エンジンを30 °C(86 °F)で使用した場合のものです。 定格は、気温25 °C(77 °F)、気圧計が100 kPa(29.61 inHg)を示す、SAE J1995の標準的な空気状態におけるものです。出力は、16 °C(60 °F)におけるAPI比重が35、LHVが42,780 kJ/kg(18,390 BTU/lb)の燃料で、エンジンを30 °C(86 °F)で使用した場合のものです。
注記(3) エンジン出力低下は、標高4,500 m(14,763.7 ft)から始まります。 エンジン出力低下は、標高4,500 m(14,763.7 ft)から始まります。
公称ペイロード容量 14991 lb 6800 kg
機械総質量 65482 lb 29702 kg
静止転倒荷重 - 正面 - リフトアーム水平 45360 lb 20575 kg
静止転倒荷重 - フルターン時 - リフトアーム水平 39397 lb 17870 kg
掘削力 - SAE 26504 lb 12020 kg
前進 - 1速 2.8 mile/h 4.5 km/h
前進 - 2速 4.8 mile/h 7.8 km/h
前進 - 3速 9.3 mile/h 15 km/h
前進 - 4速 16.3 mile/h 26.3 km/h
後進 - 1速 2.8 mile/h 4.5 km/h
後進 - 2速 4.8 mile/h 7.8 km/h
後進 - 3速 9.2 mile/h 14.8 km/h
後進 - 4速 14.3 mile/h 23 km/h
上げ 5 秒 5 秒
ダンプ 2 秒 2 秒
下げ、空け、浮き下げ 2.3 秒 2.3 秒
合計サイクルタイム 9.3 秒 9.3 秒
ダンプバケット - 1 3.2 yd³ 2.5 m³
ダンプバケット - 2 3.7 yd³ 2.8 m³
ダンプバケット - 3 - 標準バケット 4.1 yd³ 3.1 m³
ダンプバケット - 4 4.4 yd³ 3.4 m³
イジェクタバケット 3.1 yd³ 2.4 m³
外側最小旋回半径 225.1 in 5717 mm
内側最小旋回半径 111.2 in 2825 mm
アクスルオシレーション 10° 10°
アーティキュレート角度 42.5° 42.5°
タイヤサイズ: 17.5 × R25 VSMS 17.5 × R25 VSMS
エンジンクランクケース - フィルタ付き 6.6 gal(US) 25 l
トランスミッション 11.9 gal(US) 45 l
作動油タンク 23.2 gal(US) 88 l
冷却系統 17.7 gal(US) 67 l
フロントディファレンシャル/ファイナルドライブ 10 gal(US) 38 l
リアディファレンシャル/ファイナルドライブ 11.1 gal(US) 42 l
燃料タンク 77.9 gal(US) 295 l
規格 ROPS/FOPS認証キャブ ROPS/FOPS認証キャブ

R1300G 標準装備

電気系統

  • オルタネータ(75 A)
  • 始動補助ソケット
  • バッテリディスコネクトスイッチ(地上操作用)
  • サーキットブレーカ(80 A)
  • 腐食防止用スプレー
  • 診断コネクタ
  • 電気式始動(24 V)
  • エンジンシャットダウンスイッチ
  • 外部照明システム(フロントおよびリア)、ハロゲン作業灯
  • ローメンテナンスバッテリ
  • 後進アラーム
  • 始動および充電システム

運転席

  • Catエレクトロニックモニタリングシステム(Cat EMS)
  • 電気式ホーン
  • ゲージ類
    - エンジンクーラント温度
    - 燃料レベル
    - 作動油温度
    - スピードメータ
    - タコメータ
    - トランスミッション温度
  • インジケータライト
    - 警告灯
    - ブレーキ残存圧力
  • パイロット油圧式作業装置コントロール(シングルジョイスティック)
  • 取外し式キャノピ構造の開放型ROPS/FOPS運転室構造
  • STICステアリング
  • サスペンションティーシート(巻取リ式シートベルト装備)

パワートレーン

  • Cat 3306B DITAディーゼルエンジン(6気筒)
  • エンジン吸気プレクリーナ
  • 燃料プライミング補助
  • 完全油圧式密閉湿式ディスクブレーキ(SAFR™)
  • ヒートシールド
  • トルクコンバータ
  • トランスミッションニュートラライザ
  • トランスミッションフィルタドレーンタップ

その他の標準装備品

  • ブレーキライト
  • バケット、ダンプ
  • バケットリップ
  • 触媒排気清浄器/マフラグループ
  • キャップ、ラジエータ手動開放
  • デカル、国際ピクトグラフィックス
  • エンジンおよびトランスミッションベリーガード
  • フェンダ(フロントおよびリア)
  • ファイアウォール
  • 手すり
  • 作動油クーラ(スイングアウト式)
  • 取扱説明書 – 英語および該当する国の言語が用意されています。
  • 保護摩耗バー(100 x 50 mm(4 x 2 in))
  • ラジエータグリル(スイングアウト)
  • セミ集中潤滑ポイント
  • S·O·Sポート
    - 冷却水
    - エンジンオイル
    - 作動油
    - トランスミッションオイル
  • スイングアウトラジエータグリル
  • タイヤおよびリム:タイヤは機械価格表の必須アタッチメントのセクションから選択してください。機械の基本価格には、標準のチューブレスリム相当額のみが含まれます。

R1300G オプション装備品

オプション装備品

  • 後処理オプション
    – DPF(フロースルー)
  • ブレーキ解除アレンジメント(ステアリング解除含む)
    - リカバリフック
    - リカバリバー
  • ブレーキ圧力ゲージ
  • バケット
    - カッティングエッジ(ボルトオン)
    - カッティングエッジ(Cat溶接付け)
    - カッティングエッジ(ハーフアロー、水平面)
    - イジェクタバケット装備
    - ヒールシュラウド、イジェクタおよびダンプバケット
    - 完全溶接付けまたはタック溶接付けリップ
    - 機械的な取付け方式の摩耗プレートシステム(MAWPS、Mechanically Attached Wear Plate System)
    - 各種サイズ、ダンプ(2.5 m³/3.2 yd³~3.4 m³/4.4 yd³)、イジェクタ(2.4 m³/3.1 yd³)
    – 標準リップまたはボルトオンリップ
    - 摩耗バー、イジェクタおよびダンプバケット
    - 摩耗ライナ(2.8 m³/3.1 yd³および3.1 m³/4.1 yd³ダンプバケット)
  • チェーン対応のフロントフェンダ(チェーン対応リムが必要、チェーンを含まない)
  • カバー
    – 輸送時盗難防止用
    – ガード、ライト
    – リアグリル(追加ボルトオン式ガード)
  • ドローバーアタッチメント(ボルトオン式)
  • 高速充填システム
    - 冷却水
    - エンジンオイル
    - 燃料
    - 作動油
    - トランスミッションオイル
  • 油水類
    - アークチック燃料
    - アークチック冷却水
  • フロントライトプロテクタ
  • 油圧システム
    – イジェクタバケット対応
    – 付け替え用作業装置/パイロットコントロールコンフィギュレーション
    – 付け替え用オイルレベルゲージ
  • リフティンググループ、鉱山搬送
  • 潤滑系統
    - 自動
    - 集中型
  • 運転室ROPS/FOPS(密閉式)
    – エアコンディショナ
    – キャブ加圧およびフィルタ
    – 車内灯
    – ドア支柱
    – ヒータ
    – ラジオ対応コンパートメント(ラジオおよびスピーカ)
    – ワイパコントロール(間欠)
  • パーキングブレーキ自動作動
  • パーキングブレーキスイッチ作動
    – 押して適用
    – 引いて適用
  • ペイロードコントロールシステム(PCS)
  • 反射テープ(黄色/緑色)
  • リモートコントロールインターフェイス(トランスミッタおよびレシーバは除く)、警告ライト(緑色)搭載
    - Cattron
    - RCT
  • ラジエータ - 高外気温向け
  • リバーシブルステアリング
  • ライドコントロールシステム
  • リム
    - チューブ式
    -チューブまたはチューブレス(チェーン対応)
    - スペア(チューブまたはチューブレス)
    - リム識別番号
  • シートカバー(ティーおよび標準)
  • セカンダリステアリングシステム
  • サービスツール
    – リカバリバー(ブレーキ解除用、リカバリバーシステム)
    – その他のツールに関する参考部品マニュアル
  • スイッチ
    – アイドルタイマ
    – リフトアームポジショナ
    – トランスミッションニュートラライザオーバライドスイッチ
    – トランスミッション圧ABAパーキングブレーキ作動
  • タイヤ仕様
    - タイヤ、17.5 × R25 VSMS L5Sブリヂストン
    - タイヤ、17.5 × 25、VSDLブリヂストン
  • 摩耗保護バー/プレート
    - キャブ/ROPS
    - 作動油タンク
    - ラジエータ
    - アーティキュレート

パワートレーン

  • クロスフローラジエータ
  • Duo-Cone™シールガード
  • 手動燃料シャットオフタップ
  • プラネタリ式パワーシフトトランスミッション(オートマチックシフトコントロール、前進4速/後進4速)
  • リム(5分割、チューブレス)

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 坑内採掘用Cat Fleet

    坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。

テクノロジを見る
  • Cat Health

    機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

    オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

R1300G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

R1300G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

R1300G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

R1300G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ
R1300G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ
R1300G坑内採掘用ロードホールダンプ(LHD)ローダ

360 View
360 View

R1300G を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較