MH3050 - Tier 4/Stage V

Movimentatori di materiali gommati MH3050 - Tier 4/Stage V

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Peso operativo
110250 lb
50000 kg
Sbraccio massimo
59.3 ft
18060 mm

Descrizione generale

Produttività elevata

Il Cat® MH3050 è un movimentatore di materiali potente e affidabile progettato per le prestazioni elevate. Il sottocarro e gli stabilizzatori larghi contribuiscono a migliorare la stabilità, mentre un generatore, disponibile a richiesta, aumenta la versatilità nei lavori di movimentazione materiali. Realizzato con i collaudati componenti degli escavatori Cat di nuova generazione e dotato di una cabina personalizzata per il tipo di impiego a cui è destinato, il movimentatore di materiali MH3050 è sinonimo di produttività, comfort dell'operatore e durata.

Vantaggi

Alte prestazioni

Uno sbraccio lungo consente di muovere più materiale senza riposizionare la macchina. Un sottocarro largo migliora la stabilità a 360°.

Affidabilità comprovata

Il movimentatore di materiali MH3050 è costruito con componenti collaudati progettati per resistere alle applicazioni più impegnative. Macchina affidabile per garantire la durata e l'affidabilità che ci si aspetta dai prodotti Cat.

Comfort dell'operatore

Lavorate facilmente. Le opzioni comfort della cabina selezionabili e l'alta visibilità grazie alla vista a 360° dalla macchina permettono di lavorare in maniera confortevole per tutta la durata del turno.

Caratteristiche tecniche di MH3050 - Tier 4/Stage V

Modello motore Cat C9.3B Cat C9.3B
Potenza netta - ISO 9249 346 HP 258 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 351 hp (metrica) 351 hp (metrica)
Potenza motore - ISO 14396:2002 347 HP 259 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 352 hp (metrica) 352 hp (metrica)
Foro 4.5 in 115 mm
Corsa 5.9 in 149 mm
Cilindrata 568 in³ 9.3 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.900 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.900 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Massima velocità di traslazione 11.2 miglia/h 18 km/h
Trazione alla barra 40915 lb/ft 182 kN
Pendenza massima superabile 41 41
Pressione massima - Attrezzi 4496 psi 31000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4264 psi 29400 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Velocità di rotazione 7 r/min 7 r/min
Coppia di rotazione massima 105820 lbf·ft 143 kN·m
Peso operativo 110250 lb 50000 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 158.5 gal (US) 600 l
Sistema di raffreddamento 10.6 gal (US) 40 l
Olio motore 8.5 gal (US) 32 l
Assale posteriore - Scatola (differenziale) 10.6 gal (US) 40 l
Riduttore finale - Ciascuno 1.2 gal (US) 4.5 l
Trasmissione powershift 0.8 gal (US) 3 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 111.7 gal (US) 423 l
Serbatoio idraulico 49.1 gal (US) 186 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 21.1 gal (US) 80 l
Braccio MH 10,95 m (35'11") MH 10,95 m (35'11")
Avambraccio Industriale 8,3 m (27'3") Industriale 8,3 m (27'3")
Lunghezza di trasporto 48.7 ft 14840 mm
Lunghezza della macchina 22.5 ft 6850 mm
Raggio di rotazione posteriore 11.6 ft 3520 mm
Distanza del contrappeso da terra 5.3 ft 1630 mm
Altezza della cabina - Abbassata 12 ft 3670 mm
Altezza della cabina - Abbassata con OPG 12.2 ft 3720 mm
Altezza della cabina - Sollevata 18.4 ft 6260 mm
Altezza della cabina - Sollevata con OPG 20.7 ft 6310 mm
Passo 11.2 ft 3400 mm
Larghezza di spedizione 11.4 ft 3490 mm
Distanza libera da terra 0.9 ft 310 mm
Lunghezza del sottocarro 22.2 ft 6750 mm
Sbraccio massimo 59.3 ft 18060 mm
Braccio MH 10,95 m (35'11") MH 10,95 m (35'11")
Avambraccio Industriale 8,3 m (27'3") Industriale 8,3 m (27'3")
Altezza massima 62.4 ft 19030 mm
Altezza di scarico minima 17.5 ft 5530 mm
Profondità massima 18.9 ft 5760 mm
Altezza perno del braccio 44.2 ft 13470 mm
Nota (1) L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,25 kg (2,76 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,787 tonnellate metriche (1,970 tonnellate USA). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,25 kg (2,76 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,787 tonnellate metriche (1,970 tonnellate USA).

MH3050 - Tier 4/Stage V Attrezzatura standard

Nota

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Braccio e avambraccio

  • Braccio per movimentazione materiali dritto da 10,95 m (35'11")
  • Avambraccio industriale da 8,3 m (27'3")

Cabina

  • Cabina certificata TOPS con insonorizzazione avanzata con supporti in gomma
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Climatizzatore bilivello automatico
  • Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Console lato sinistro ribaltabile
  • Sedile Premium riscaldato e raffreddato con sospensioni pneumatiche e poggiatesta
  • Luci LED a cupola

Tecnologia Cat

  • VisionLink®
  • Remote Flash e Risoluzione dei problemi da remoto
  • Cat Payload

Impianto elettrico

  • Luci LED su braccio, avambraccio e cabina
  • Luci LED sul telaio e sul contrappeso
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato

Motore

  • Motore diesel Cat C9.3B
  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco
  • Capacità di funzionamento fino a 4.500 m (14.760 ft) con riduzione della potenza del motore oltre i 3.000 m (9.840 ft)
  • Capacità di avviamento a freddo fino a -32 °C (-25 °F)
  • Ventole di raffreddamento idrauliche a richiesta con funzione di inversione automatica

Idraulica

  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio
  • Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni

Sicurezza e protezione

  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Allarme di marcia
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Interruttore di spegnimento motore secondario in cabina accessibile da terra
  • Avvisatore acustico
  • Leva di folle (blocco) per tutti i comandi
  • 2D E-Fence
  • Cab Avoidance
  • Swing Assist
  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra

Assistenza e manutenzione

  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Predisposizione per la manutenzione QuickEvac™
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Sistema di lubrificazione automatica per attrezzi e sistema di rotazione

Sottocarro e strutture

  • Trazione integrale
  • Blocco automatico del freno/assale
  • Velocità riduttore
  • Blocco elettrico traslazione e rotazione
  • Assali per impieghi gravosi, impianto freni a disco avanzato e motore di trazione, forza frenante regolabile
  • Assale anteriore oscillante, bloccabile, con punto di ingrassaggio remoto
  • Gradini di accesso e una cassetta degli attrezzi a livello del sottocarro
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Contrappeso da 9.000 kg (19.850 lb)

MH3050 - Tier 4/Stage V Attrezzatura a richiesta

Nota

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Cabina

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

Impianto elettrico

  • Generatore, 25 kW con cablaggio alla punta dell'avambraccio

Motore

  • Porta di raffreddamento con filtro a rete a maglia fine integrato

Sicurezza e protezione

  • Visibilità a 360°
  • Faro rotante sulla cabina

Sottocarro e strutture

  • Pneumatici doppi 12.00-24 in gomma piena
  • Pneumatici doppi 14.00-24 in gomma piena
  • Gradini di accesso sulla parte posteriore del sottocarro

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per movimentatori di materiali

    I movimentatori di materiali di nuova generazione possono affrontare tutti i tipi di attività: caricamento, ordinamento, impilamento e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

I movimentatori di materiali di nuova generazione possono affrontare tutti i tipi di attività: caricamento, ordinamento, impilamento e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra MH3050 - Tier 4/Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MH3050

MH3050 - Caricamento di materiali nel cassone del dumper

Movimentazione di rottami MH3050

Generatore del movimentatore di materiali MH3050

Cabina MH3050

MH3050
MH3050 - Caricamento di materiali nel cassone del dumper
Movimentazione di rottami MH3050
Generatore del movimentatore di materiali MH3050
Cabina MH3050