MH3250

Movimentatori di materiali cingolati MH3250

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Peso operativo
107700 lb
48850 kg
Sbraccio massimo
52.5 ft
16010 mm

Descrizione generale

MASSIMA PRODUTTIVITÀ E COMFORT

Il Cat® MH3250 offre prestazioni superiori per la movimentazione materiali. Dotato di cabina spaziosa ed ergonomica, il modello MH3250 offre un ambiente di lavoro confortevole per mantenere alta la produttività durante l'intera giornata. Gli intervalli di manutenzione più lunghi e la riduzione fino al 15% del consumo di combustibile si combinano per offrire costi di esercizio ridotti fino al 20%. Il modello MH3250 offre la sicurezza e l'affidabilità necessarie per le applicazioni più impegnative.

Vantaggi

PRESTAZIONI SUPERIORI

Un nuovo motore, sistema di raffreddamento a ventola reversibile e un ampio sottocarro a carreggiata meccanica variabile aiutano a ottimizzare le prestazioni della macchina.

FINO AL 20% COSTI DI ESERCIZIO RIDOTTI

Con intervalli di manutenzione estesi e un numero ridotto di collegamenti e tubi flessibili, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

MAGGIORE ERGONOMICO

Una nuova cabina più ampia offre la visibilità e lo spazio di cui avete bisogno per lavorare in modo sicuro e confortevole per tutto il giorno.

FINO AL 35% DI EMISSIONI DI CO2 IN MENO

Il modello MH3250 rilascia fino al 35% in meno di CO2 rispetto al modello precedente MH 330D.

Caratteristiche tecniche di MH3250

Modello motore Cat C9.3B Cat C9.3B
Potenza netta - ISO 9249 311 HP 232 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 315 hp (metrica) 315 hp (metrica)
Potenza motore - ISO 14396 314 HP 234 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 318 hp (metrica) 318 hp (metrica)
Foro 5 pollici 115 mm
Corsa 6 pollici 149 mm
Cilindrata 568 in³ 9.3 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.800 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.800 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Pendenza 35°/70% 35°/70%
Massima velocità di traslazione 2.1 miglia/h 3.4 km/h
Massimo sforzo di trazione alla barra 55281 lbf 246 kN
Massima velocità di traslazione 2.1 miglia/h 3.3 km/h
Impianto principale - Flusso massimo (x 2 pompe) - Attrezzo 148 gal(US)/min 558 L/min
Pressione massima - Attrezzi 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4061 psi 32000 kPa
Peso operativo 107700 lb 48850 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 158.5 gal (US) 600 l
Sistema di raffreddamento 10.6 gal (US) 40 l
Olio motore (con filtro) 8.5 gal (US) 32 l
Riduttore di rotazione - ciascuno 4.8 gal (US) 18 l
Riduttore finale - Ciascuno 4 gal (US) 15 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 98.5 gal (US) 373 l
Serbatoio idraulico 42.5 gal (US) 161 l
Serbatoio del DEF 21.1 gal (US) 80 l
Velocità di rotazione 8 r/min 8 r/min
Coppia di rotazione 104734 ft·lbf 142 kN·m
Braccio Braccio MH da 9,2 m (30'2") Braccio MH da 9,2 m (30'2")
Avambraccio Industriale da 7,6 m (24'11") Industriale da 7,6 m (24'11")
Altezza di spedizione (con OPG, senza avambraccio) 11.8 ft 3570 mm
Lunghezza di spedizione (senza avambraccio) 41.8 ft 12700 mm
Lunghezza della macchina (con braccio/avambraccio) 14.3 ft 12610 mm
Raggio di rotazione posteriore 11.6 ft 3530 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.7 ft 1410 mm
Altezza della cabina - Abbassata 11.5 ft 3500 mm
Altezza della cabina - Abbassata con OPG 11.8 ft 3570 mm
Altezza della cabina - Sollevata 19.8 ft 6020 mm
Altezza della cabina - Sollevata con OPG 20.3 ft 6160 mm
Distanza libera da terra 2.3 ft 700 mm
Lunghezza cingolo - Lunghezza al centro dei rulli 14.3 ft 4340 mm
Lunghezza cingoli 17.6 ft 5350 mm
Larghezza telaio superiore (include passerelle e corrimano) 12.5 ft 3820 mm
Carreggiata - Ritratta 10.6 ft 3220 mm
Carreggiata - Estesa 12.2 ft 3720 mm
Larghezza sottocarro - Ritratto, pattini da 600 mm (24") 13.2 ft 4010 mm
Sbraccio massimo 52.5 ft 16010 mm
Braccio Braccio MH da 9,2 m (30'2") Braccio MH da 9,2 m (30'2")
Avambraccio Industriale da 7,6 m (24'11") Industriale da 7,6 m (24'11")
Altezza massima 55.3 ft 16850 mm
Altezza minima 13.4 ft 4090 mm
Raggio di rotazione minimo - Anteriore 12.8 ft 3870 mm
Profondità massima 23.3 ft 7090 mm
Altezza perno del braccio 37.6 ft 11450 mm
Nota (1) L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg (2,64 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,716 tonnellate metriche (1,892 tonnellate USA). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg (2,64 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,716 tonnellate metriche (1,892 tonnellate USA).
Riciclabilità 97% 97%

MH3250 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Braccio del movimentatore di materiali da 9,2 m (30'2")

CABINA

  • Cabina certificata TOPS con insonorizzazione avanzata con supporto in gomma
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Sedile Premium con sospensioni pneumatiche con poggiatesta, riscaldatore e ventilatore

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Risoluzione dei problemi da remoto

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria esente da manutenzione
  • Luci esterne a LED (integrate nel vano portaoggetti e montate sui lati braccio e avambraccio)
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Modulo fusibile corrente
  • Compatibile con Electronic Technician

MOTORE

  • Alternatore da 115 A
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)
  • Raffreddamento con temperatura ambiente elevata fino a 52 °C (126 °F)
  • Minimo basso con sistema "one-touch" con controllo automatico del regime motore
  • Arresto automatico del motore
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Sistema di raffreddamento orizzontale 3 su un unico piano

IMPIANTO IDRAULICO

  • SmartBoom™
  • Valvola di controllo principale elettrica
  • Riscaldamento e blocco a freddo automatici
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Pompa principale idraulica
  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio
  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola media pressione (benna a polipo) e montante della cabina
  • Valvola di smorzamento rotazione inversa
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Due velocità di traslazione
  • Capacità di rotazione precisa

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • 2D E-Fence
  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore secondario di arresto del motore
  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno e vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Pacchetto specchietti con visibilità standard

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Sottocarro a carreggiata variabile
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Contrappeso di 6.800 kg (14.990 lb)
  • Anello di traino su telaio di base

MH3250 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Avambraccio industriale da 6,1 m (20'0")
  • Avambraccio industriale da 7,6 m (24'11")

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Generatore, 25 kW con cablaggio alla punta dell'avambraccio

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Illuminazione per ispezioni
  • Visibilità a 360°

Scopri il confronto tra MH3250 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MH3250

MH3250

Stick Steer per escavatori Cat®

Stick Steer per escavatori Cat®

Verifica le offerte correnti per  MH3250

Visualizza più offerte