Pesi
Peso operativo - Con cabina | 22255 lb 10095 kg |
Peso operativo standard con struttura ROPS | 21642 lb 9815 kg |
Peso operativo massimo con cabina | 23197 lb 10522 kg |
Peso operativo massimo con struttura ROPS | 22575 lb 10240 kg |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il compattatore per asfalto Cat® CB10 è stato migliorato per semplificare il lavoro e garantire versatilità e un'eccellente efficienza dei consumi. Le ghiere, la vibrazione oscillatoria e il sedile girevole a 360º rendono questo compattatore ideale per le strade cittadine, le autostrade e altri impieghi di tipo intermedio.
con modalità Eco standard e arresto automatico del motore al minimo.
con indicatori a quadrante di facile utilizzo, profili applicativi e un display touchscreen.
con tecnologie di controllo della compattazione, sistemi vibranti flessibili e un sistema di irrorazione dell'acqua affidabile.
Peso operativo - Con cabina | 22255 lb 10095 kg |
Peso operativo standard con struttura ROPS | 21642 lb 9815 kg |
Peso operativo massimo con cabina | 23197 lb 10522 kg |
Peso operativo massimo con struttura ROPS | 22575 lb 10240 kg |
Larghezza di compattazione standard | 67 in 1700 mm |
Larghezza di compattazione massima | 73 in 1870 mm |
Carico statico lineare - con cabina | 173 lb/pollici 30.9 kg/cm |
Carico lineare statico - Con struttura ROPS/FOPS | 168 lb/pollici 30.1 kg/cm |
Velocità di spostamento - Massima | 7 miglia/h 11 km/h |
Lunghezza totale | 186 in 4740 mm |
Larghezza totale | 85 in 2176 mm |
Altezza - Con struttura ROPS/FOPS o cabina | 118 in 2984 mm |
Passo | 139 in 3540 mm |
Diametro tamburo | 47 in 1198 mm |
Modello motore | Cat® C3.6 Cat® C3.6 |
Potenza del motore (1) | 120 HP 90 kW |
Larghezza tamburo | 67 in 1700 mm |
Forza centrifuga per tamburo - Massima | 14185 lb 63.1 kN |
Forza centrifuga per tamburo - Minima | 11982 lb 58.2 kN |
Ampiezza nominale - Elevata | 0.034 in 0.86 mm |
Ampiezza nominale - Bassa | 0.01 in 0.26 mm |
Selezione vibrazioni | Indipendente per tamburo, solo parte anteriore, solo parte posteriore, entrambe Indipendente per tamburo, solo parte anteriore, solo parte posteriore, entrambe |
Capacità del serbatoio del combustibile | 36.5 gal (US) 138 l |
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua | 225 gal (US) 855 l |
Rullo vibrante tandem CB10
Rullo vibrante tandem CB10
Rullo vibrante tandem CB10
Rullo vibrante tandem CB10
Rullo vibrante tandem CB10